|
|
06939_AEmpuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo de unión de aluminio EN AW-6060. Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.Versión:Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 2 o 4 perfiles triangulares de PVC en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto. Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Forma | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06939-150203 | natural | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | 329.52 MXN | | 06939-200203 | natural | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | 352.80 MXN | | 06939-300203 | natural | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | 401.28 MXN | | 06939-400203 | natural | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | 445.20 MXN | | 06939-500203 | natural | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | 493.20 MXN | | 06939-150202 | negro | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | 390.72 MXN | | 06939-200202 | negro | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | 417.60 MXN | | 06939-300202 | negro | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | 476.64 MXN | | 06939-400202 | negro | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | 531.12 MXN | | 06939-500202 | negro | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | 589.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|