|
|
06980_AEmpuñaduras curvas de plástico con función de conmutación... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico PA6.Versión:Termoplástico negro.Indicación:Pulsador con LED rojo o verde. Conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura. (Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado). Grado de protección: IP65 (con conector atornillado).Montaje:Desde la parte trasera.Accesorios:Para forma A Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del componente | A | B | D | H | H1 | H2 máx. | H3 | L | L1 | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06980-11601 | A | verde | 160 | 26 | M6 | 66 | 40 | 70 | 10 | 182 | 17 | 10 | 1000 |  | | 4,895.52 MXN | | 06980-11602 | A | rojo | 160 | 26 | M6 | 66 | 40 | 70 | 10 | 182 | 17 | 10 | 1000 |  | | 4,895.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|