norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
06980

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PA6.Versión:Termoplástico negro.Indicación:Pulsador con LED rojo o verde.

Forma A: conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.

Forma B: cable de conexión que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Datos técnicos:Ver descargas, Indicación técnica
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 polos o cable de 5 m
Clase de protección: IP54 (para la forma A con conector de inserción enroscado).
Montaje:Desde la parte trasera.Accesorios:Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 80150-10.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con conector
Forma B: con cable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06980 Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador 254 kB
 Indicación técnica de empuñaduras curvas 128 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con enchufe

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con enchufe

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
H3LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06980-11601Averde16026M66640701018217101000 4,895.52 MXN
06980-11602Arojo16026M66640701018217101000 4,895.52 MXN

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06980-21601Bverde16026M666407018217101000 4,824.96 MXN
06980-21602Brojo16026M666407018217101000 4,824.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50