|
|
|
06240-05Botones con forma de seta de acero inoxidable, con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404.Versión:torneado con precisión o tratado con chorro.A petición:Botones con forma de seta con rosca exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06240-05-1902 | 9 | 1.4305 | acabado natural | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-05-1003 | 0 | 1.4305 | acabado natural | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 132.36 MXN | | | 06240-05-1104 | 1 | 1.4305 | acabado natural | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-05-1105 | 1 | 1.4305 | acabado natural | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-05-1206 | 2 | 1.4305 | acabado natural | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 162.54 MXN | | | 06240-05-1308 | 3 | 1.4305 | acabado natural | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-05-1410 | 4 | 1.4305 | acabado natural | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-05-2902 | 9 | 1.4305 | tratado con chorro | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-05-2003 | 0 | 1.4305 | tratado con chorro | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 132.36 MXN | | | 06240-05-2104 | 1 | 1.4305 | tratado con chorro | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-05-2105 | 1 | 1.4305 | tratado con chorro | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 146.29 MXN | | | 06240-05-2206 | 2 | 1.4305 | tratado con chorro | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 162.54 MXN | | | 06240-05-2308 | 3 | 1.4305 | tratado con chorro | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-05-2410 | 4 | 1.4305 | tratado con chorro | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 239.42 MXN | | | 06240-05-3902 | 9 | 1.4404 | acabado natural | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 212.86 MXN | | | 06240-05-3003 | 0 | 1.4404 | acabado natural | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 193.76 MXN | | | 06240-05-3104 | 1 | 1.4404 | acabado natural | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-05-3105 | 1 | 1.4404 | acabado natural | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-05-3206 | 2 | 1.4404 | acabado natural | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 236.08 MXN | | | 06240-05-3308 | 3 | 1.4404 | acabado natural | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 344.95 MXN | | | 06240-05-3410 | 4 | 1.4404 | acabado natural | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 371.27 MXN | | | 06240-05-4902 | 9 | 1.4404 | tratado con chorro | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 212.86 MXN | | | 06240-05-4003 | 0 | 1.4404 | tratado con chorro | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 193.76 MXN | | | 06240-05-4104 | 1 | 1.4404 | tratado con chorro | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-05-4105 | 1 | 1.4404 | tratado con chorro | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 229.10 MXN | | | 06240-05-4206 | 2 | 1.4404 | tratado con chorro | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 236.08 MXN | | | 06240-05-4308 | 3 | 1.4404 | tratado con chorro | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 344.95 MXN | | | 06240-05-4410 | 4 | 1.4404 | tratado con chorro | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 371.27 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|