norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
06131

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro o naranja.Indicación de pedido:06131-00040 (botón moleteado de color negro)
Código de color:
0=negro
1=naranja
Indicación:Tornillos adecuados ISO 4014.

Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06131 Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior 178 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1HSWCADAcc.PrecioPedir
06131-00040ANegroM4175,57 11.52 MXN
06131-00050ANegroM5206,58 12.48 MXN
06131-00060ANegroM625810 16.08 MXN
06131-00080ANegroM8361013 20.16 MXN
06131-00100ANegroM10361017 19.44 MXN
06131-01040ANaranjaM4175,57 11.52 MXN
06131-01050ANaranjaM5206,58 12.48 MXN
06131-01060ANaranjaM625810 16.08 MXN
06131-01080ANaranjaM8361013 20.16 MXN
06131-01100ANaranjaM10361017 19.44 MXN
06131-10040BNegroM41711,57 12.96 MXN
06131-10050BNegroM520158 13.68 MXN
06131-10060BNegroM6251810 17.28 MXN
06131-10080BNegroM8362313 20.88 MXN
06131-10100BNegroM10362317 21.12 MXN
06131-11040BNaranjaM41711,57 12.96 MXN
06131-11050BNaranjaM520158 13.68 MXN
06131-11060BNaranjaM6251810 17.28 MXN
06131-11080BNaranjaM8362313 20.88 MXN
06131-11100BNaranjaM10362317 21.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50