|
|
06092_IGBotones moleteados con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06092-104 | acero | gris antracita RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1041 | acero | naranja RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1042 | acero | verde señal RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1043 | acero | azul RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1045 | acero | gris claro RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1046 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1047 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-105 | acero | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1051 | acero | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1052 | acero | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1053 | acero | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1055 | acero | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1056 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1057 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-106 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1061 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1062 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1063 | acero | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1065 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-1067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 26.88 MXN | | 06092-208 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-2081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-2082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-2083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-2085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-2086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-2087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 33.60 MXN | | 06092-308 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-310 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-3107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 40.80 MXN | | 06092-0104 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01041 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01042 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01043 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01045 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01046 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01047 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-0105 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01051 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01052 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01053 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01055 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01056 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01057 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-0106 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01061 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01062 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01063 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-01067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | | | 40.80 MXN | | 06092-0208 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-02081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-02082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-02083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-02085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-02086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-02087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 | | | 50.16 MXN | | 06092-0308 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-0310 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | | 06092-03107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 | | | 59.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|