norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado
06174_K

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables VISUALMENTE...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06174_K Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado 215 kB

Planos

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
06174-1325053172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M5251018979 124.56 MXN
06174-1332063172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,512 151.92 MXN
06174-1340063172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M64013,526141012 189.60 MXN
06174-1340083172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141012 189.60 MXN
06174-1350083172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M8501932181217 257.04 MXN
06174-1350103172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181217 257.04 MXN