|
|
06174Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011. Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404. Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021. Piezas de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:- Industria alimentaria - Industria farmacéutica - Industria de embalajeRango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable por metal. Volumen de detección ≥ 0,027 cm³. Materiales aptos para usos alimentarios.A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma K: casquillo roscado Forma L: rosca exterior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T | Homologación / certificación | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06174-1425053175 | K | gris antracita RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | - | 9 | FDA + EU10/2011 | | | 133.68 MXN | | 06174-1432063175 | K | gris antracita RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | - | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 162.48 MXN | | 06174-1440063175 | K | gris antracita RAL 7021 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 203.04 MXN | | 06174-1440083175 | K | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 203.04 MXN | | 06174-1450083175 | K | gris antracita RAL 7021 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | FDA + EU10/2011 | | | 275.52 MXN | | 06174-1450103175 | K | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | FDA + EU10/2011 | | | 275.52 MXN | | 06174-1425053175X10 | L | gris antracita RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | - | FDA + EU10/2011 | | | 138.24 MXN | | 06174-1425053175X15 | L | gris antracita RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | - | FDA + EU10/2011 | | | 138.24 MXN | | 06174-1425053175X20 | L | gris antracita RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | - | FDA + EU10/2011 | | | 138.24 MXN | | 06174-1432063175X10 | L | gris antracita RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | - | FDA + EU10/2011 | | | 150.72 MXN | | 06174-1432063175X15 | L | gris antracita RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | - | FDA + EU10/2011 | | | 150.72 MXN | | 06174-1432063175X20 | L | gris antracita RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | - | FDA + EU10/2011 | | | 150.72 MXN | | 06174-1432063175X25 | L | gris antracita RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | - | FDA + EU10/2011 | | | 158.88 MXN | | 06174-1432063175X30 | L | gris antracita RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | - | FDA + EU10/2011 | | | 158.88 MXN | | 06174-1440083175X15 | L | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | - | FDA + EU10/2011 | | | 188.88 MXN | | 06174-1440083175X20 | L | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | - | FDA + EU10/2011 | | | 194.64 MXN | | 06174-1440083175X25 | L | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | - | FDA + EU10/2011 | | | 198.24 MXN | | 06174-1440083175X30 | L | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | - | FDA + EU10/2011 | | | 202.56 MXN | | 06174-1440083175X40 | L | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | - | FDA + EU10/2011 | | | 211.20 MXN | | 06174-1440083175X50 | L | gris antracita RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | - | FDA + EU10/2011 | | | 216.00 MXN | | 06174-1450103175X20 | L | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | - | FDA + EU10/2011 | | | 254.40 MXN | | 06174-1450103175X25 | L | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | - | FDA + EU10/2011 | | | 257.28 MXN | | 06174-1450103175X30 | L | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | - | FDA + EU10/2011 | | | 262.08 MXN | | 06174-1450103175X40 | L | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | - | FDA + EU10/2011 | | | 267.84 MXN | | 06174-1450103175X50 | L | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | - | FDA + EU10/2011 | | | 271.68 MXN | | 06174-1450103175X60 | L | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | - | FDA + EU10/2011 | | | 275.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|