DescripciónDescripción del producto:La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable. Material:Duroplast PF 31.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Superficie de contacto resistente al desgaste
Contorno de agarre cerradoA petición:Forma H: casquillo con agujero ciego
Características especiales: