norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta
06266_H

Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266_H Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta 236 kB

Planos

Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Color
cubierta
TamañoDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
06266-4106Hgris antracita RAL 7021164016,5311310 51.60 MXN
06266-41061Hnaranja RAL 2004164016,5311310 51.60 MXN
06266-41062Hverde señal RAL 6032164016,5311310 51.60 MXN
06266-41063Hazul RAL5017164016,5311310 51.60 MXN
06266-41065Hgris claro RAL 7035164016,5311310 51.60 MXN
06266-41066Hrojo tráfico RAL 3020164016,5311310 51.60 MXN
06266-41067Hamarillo colza RAL 1021164016,5311310 51.60 MXN
06266-4208Hgris antracita RAL 7021285018361514 70.96 MXN
06266-42081Hnaranja RAL 2004285018361514 70.96 MXN
06266-42082Hverde señal RAL 6032285018361514 70.96 MXN
06266-42083Hazul RAL5017285018361514 70.96 MXN
06266-42085Hgris claro RAL 7035285018361514 70.96 MXN
06266-42086Hrojo tráfico RAL 3020285018361514 70.96 MXN
06266-42087Hamarillo colza RAL 1021285018361514 70.96 MXN
06266-4310Hgris antracita RAL 70213106322411714 101.40 MXN
06266-43101Hnaranja RAL 20043106322411714 101.40 MXN
06266-43102Hverde señal RAL 60323106322411714 101.40 MXN
06266-43103Hazul RAL50173106322411714 101.40 MXN
06266-43105Hgris claro RAL 70353106322411714 101.40 MXN
06266-43106Hrojo tráfico RAL 30203106322411714 101.40 MXN
06266-43107Hamarillo colza RAL 10213106322411714 101.40 MXN