|
|
|
06266_KMoletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Casquillo de acero 5.8.Versión:Acero cromado en azul.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06266-2105 | K | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21051 | K | naranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21052 | K | verde señal RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21053 | K | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21055 | K | gris claro RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21056 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21057 | K | amarillo colza RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-2106 | K | gris antracita RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21061 | K | naranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21062 | K | verde señal RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21063 | K | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21065 | K | gris claro RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21066 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-21067 | K | amarillo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 48.25 MXN | | | 06266-2108 | K | gris antracita RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-21081 | K | naranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-21082 | K | verde señal RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-21083 | K | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-21085 | K | gris claro RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-21086 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-21087 | K | amarillo colza RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 54.70 MXN | | | 06266-2208 | K | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-22081 | K | naranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-22082 | K | verde señal RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-22083 | K | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-22085 | K | gris claro RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-22086 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-22087 | K | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 64.76 MXN | | | 06266-2210 | K | gris antracita RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-22101 | K | naranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-22102 | K | verde señal RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-22103 | K | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-22105 | K | gris claro RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-22106 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-22107 | K | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 65.28 MXN | | | 06266-2310 | K | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-23101 | K | naranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-23102 | K | verde señal RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-23103 | K | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-23105 | K | gris claro RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-23106 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-23107 | K | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 79.21 MXN | | | 06266-2312 | K | gris antracita RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | | | 06266-23121 | K | naranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | | | 06266-23122 | K | verde señal RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | | | 06266-23123 | K | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | | | 06266-23125 | K | gris claro RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | | | 06266-23126 | K | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | | | 06266-23127 | K | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 87.47 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|