|
|
06105Botones moleteados con marca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Botón moleteado de termoplástico. Arandela de aluminio.Versión:Aluminio negro anodizado.Indicación:La marca de flecha se graba tras la anodización. El tornillo de sujeción para la fijación del cubo asegura, además, la arandela montada. El agujero del cubo H7 garantiza un buen alojamiento en el árbol, sin juego.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de sujeción para la fijación Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06105-105 | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-1051 | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-1052 | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-1053 | azul RAL5017 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-1055 | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-1056 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-1057 | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 213.12 MXN | | 06105-206 | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-2061 | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-2062 | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-2063 | azul RAL5017 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-2065 | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-2066 | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-2067 | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 249.60 MXN | | 06105-308 | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | | 06105-3081 | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | | 06105-3082 | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | | 06105-3083 | azul RAL5017 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | | 06105-3085 | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | | 06105-3086 | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | | 06105-3087 | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 301.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|