|
|
06470_IGDispositivo de sujeción con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación.Versión:Bruñido. Con un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.Indicación:Perno de sujeción A (para trincar), versión normal: Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.
Perno de sujeción B, modelo especial: Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero. Dispositivo de sujeción con agujero de referencia Ø H7 y chavetero según DIN 6885 hoja 1.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas. Medida "A" disponible con longitudes especiales graduadas con un recargo. Modelo especial: perno de sujeción B. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | Tamaño | X | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Número de ranuras de enclavamiento | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06470-310 | rosca interior | 1 | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 1,732.08 MXN | | 06470-312 | rosca interior | 1 | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 1,732.08 MXN | | 06470-314 | rosca interior | 2 | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 2,066.16 MXN | | 06470-316 | rosca interior | 2 | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 2,066.16 MXN | | 06470-318 | rosca interior | 3 | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 |  | | 2,675.76 MXN | | 06470-320 | rosca interior | 3 | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 |  | | 2,675.76 MXN | | 06470-322 | rosca interior | 4 | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 3,634.08 MXN | | 06470-324 | rosca interior | 4 | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 3,634.08 MXN | | 06470-327 | rosca interior | 4 | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 3,634.08 MXN | | 06470-330 | rosca interior | 5 | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 6,969.84 MXN | | 06470-336 | rosca interior | 5 | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 6,969.84 MXN | | 06470-342 | rosca interior | 5 | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 6,969.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|