norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero pasivadas en azul.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06460-05_SE Palancas de apriete de zinc con rosca exterior, inserto roscado acero azul pasivado, satinado 237 kB

Planos

Palancas de apriete de zinc con rosca exterior, inserto roscado acero azul pasivado, satinado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06460-05-9031X6negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,4126 109.68 MXN
06460-05-9031X10negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,41210 109.68 MXN
06460-05-9031X15negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,41215 109.68 MXN
06460-05-9031X20negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,41220 109.68 MXN
06460-05-9041X10negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41210 109.68 MXN
06460-05-9041X15negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41215 109.68 MXN
06460-05-9041X20negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41220 109.68 MXN
06460-05-9041X25negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41225 109.68 MXN
06460-05-9041X30negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41230 109.68 MXN
06460-05-9041X35negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41235 118.56 MXN
06460-05-9051X10negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41210 109.68 MXN
06460-05-9051X15negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41215 109.68 MXN
06460-05-9051X20negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41220 109.68 MXN
06460-05-9051X25negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41225 109.68 MXN
06460-05-9051X30negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41230 109.68 MXN
06460-05-9051X35negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41235 118.56 MXN
06460-05-0031X6negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,5303330377166 115.44 MXN
06460-05-0031X10negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,53033303771610 115.44 MXN
06460-05-0031X15negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,53033303771615 115.44 MXN
06460-05-0031X20negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,53033303771620 115.44 MXN
06460-05-0041X10negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771610 115.44 MXN
06460-05-0041X15negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771615 115.44 MXN
06460-05-0041X20negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771620 115.44 MXN
06460-05-0041X25negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771625 115.44 MXN
06460-05-0041X30negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771630 115.44 MXN
06460-05-0041X35negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771635 124.80 MXN
06460-05-0041X40negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771640 124.80 MXN
06460-05-0041X45negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771645 124.80 MXN
06460-05-0041X50negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771650 124.80 MXN
06460-05-0051X10negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771610 115.44 MXN
06460-05-0051X15negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771615 115.44 MXN
06460-05-0051X20negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771620 115.44 MXN
06460-05-0051X25negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771625 115.44 MXN
06460-05-0051X30negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771630 115.44 MXN
06460-05-0051X35negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771635 124.80 MXN
06460-05-0051X40negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771640 124.80 MXN
06460-05-0051X45negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771645 124.80 MXN
06460-05-0051X50negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771650 124.80 MXN
06460-05-1051X10negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771610 115.44 MXN
06460-05-1051X15negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771615 115.44 MXN
06460-05-1051X20negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771620 115.44 MXN
06460-05-1051X25negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771625 115.44 MXN
06460-05-1051X30negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771630 115.44 MXN
06460-05-1051X35negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771635 124.80 MXN
06460-05-1051X40negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771640 124.80 MXN
06460-05-1051X45negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771645 124.80 MXN
06460-05-1051X50negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771650 124.80 MXN
06460-05-1061X10negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771610 115.44 MXN
06460-05-1061X15negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771615 115.44 MXN
06460-05-1061X20negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771620 115.44 MXN
06460-05-1061X25negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771625 115.44 MXN
06460-05-1061X30negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771630 115.44 MXN
06460-05-1061X35negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771635 124.80 MXN
06460-05-1061X40negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771640 124.80 MXN
06460-05-1061X45negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771645 124.80 MXN
06460-05-1061X50negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771650 124.80 MXN
06460-05-2061X15negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 144.48 MXN
06460-05-2061X20negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 144.48 MXN
06460-05-2061X25negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 144.48 MXN
06460-05-2061X30negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 144.48 MXN
06460-05-2061X35negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 154.08 MXN
06460-05-2061X40negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 154.08 MXN
06460-05-2061X45negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 154.08 MXN
06460-05-2061X50negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 154.08 MXN
06460-05-2061X55negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 154.08 MXN
06460-05-2061X60negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 154.08 MXN
06460-05-2081X15negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 144.48 MXN
06460-05-2081X20negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 144.48 MXN
06460-05-2081X25negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 144.48 MXN
06460-05-2081X30negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 144.48 MXN
06460-05-2081X35negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 154.08 MXN
06460-05-2081X40negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 154.08 MXN
06460-05-2081X45negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 154.08 MXN
06460-05-2081X50negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 154.08 MXN
06460-05-2081X55negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 154.08 MXN
06460-05-2081X60negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 154.08 MXN
06460-05-2101X15negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 144.48 MXN
06460-05-2101X20negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 144.48 MXN
06460-05-2101X25negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 144.48 MXN
06460-05-2101X30negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 144.48 MXN
06460-05-2101X35negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 154.08 MXN
06460-05-2101X40negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 154.08 MXN
06460-05-2101X45negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 154.08 MXN
06460-05-2101X50negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 154.08 MXN
06460-05-2101X55negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 154.08 MXN
06460-05-2101X60negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 154.08 MXN
06460-05-3081X15negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112215 159.12 MXN
06460-05-3081X20negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112220 159.12 MXN
06460-05-3081X25negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112225 159.12 MXN
06460-05-3081X30negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112230 159.12 MXN
06460-05-3081X35negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112235 170.40 MXN
06460-05-3081X40negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112240 170.40 MXN
06460-05-3081X45negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112245 170.40 MXN
06460-05-3081X50negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112250 170.40 MXN
06460-05-3081X55negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112255 170.40 MXN
06460-05-3081X60negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112260 170.40 MXN
06460-05-3101X15negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112215 159.12 MXN
06460-05-3101X20negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112220 159.12 MXN
06460-05-3101X25negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112225 159.12 MXN
06460-05-3101X30negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112230 159.12 MXN
06460-05-3101X35negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112235 170.40 MXN
06460-05-3101X40negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112240 170.40 MXN
06460-05-3101X45negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112245 170.40 MXN
06460-05-3101X50negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112250 170.40 MXN
06460-05-3101X55negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112255 170.40 MXN
06460-05-3101X60negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112260 170.40 MXN
06460-05-4101X20negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132420 187.68 MXN
06460-05-4101X25negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132425 187.68 MXN
06460-05-4101X30negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132430 187.68 MXN
06460-05-4101X35negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132435 197.28 MXN
06460-05-4101X40negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132440 197.28 MXN
06460-05-4101X45negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132445 197.28 MXN
06460-05-4101X50negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132450 197.28 MXN
06460-05-4101X55negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132455 197.28 MXN
06460-05-4101X60negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132460 197.28 MXN
06460-05-4101X70negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132470 209.52 MXN
06460-05-4101X80negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132480 209.52 MXN
06460-05-4101X90negro RAL 9005satinado4M10192727,54310276367,595109132490 209.52 MXN
06460-05-4121X20negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132420 187.68 MXN
06460-05-4121X25negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132425 187.68 MXN
06460-05-4121X30negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132430 187.68 MXN
06460-05-4121X35negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132435 197.28 MXN
06460-05-4121X40negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132440 197.28 MXN
06460-05-4121X45negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132445 197.28 MXN
06460-05-4121X50negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132450 197.28 MXN
06460-05-4121X55negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132455 197.28 MXN
06460-05-4121X60negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132460 197.28 MXN
06460-05-4121X70negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132470 209.52 MXN
06460-05-4121X80negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132480 209.52 MXN
06460-05-4121X90negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132490 209.52 MXN
06460-05-5121X25negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152625 234.72 MXN
06460-05-5121X30negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152630 234.72 MXN
06460-05-5121X35negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152635 250.08 MXN
06460-05-5121X40negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152640 250.08 MXN
06460-05-5121X45negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152645 250.08 MXN
06460-05-5121X50negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152650 250.08 MXN
06460-05-5121X55negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152655 250.08 MXN
06460-05-5121X60negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152660 250.08 MXN
06460-05-5121X70negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152670 266.88 MXN
06460-05-5121X80negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152680 266.88 MXN
06460-05-5121X90negro RAL 9005satinado5M12233132491231,57377,5110126152690 266.88 MXN
06460-05-5161X25negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152625 234.72 MXN
06460-05-5161X30negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152630 234.72 MXN
06460-05-5161X35negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152635 250.08 MXN
06460-05-5161X40negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152640 250.08 MXN
06460-05-5161X45negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152645 250.08 MXN
06460-05-5161X50negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152650 250.08 MXN
06460-05-5161X55negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152655 250.08 MXN
06460-05-5161X60negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152660 250.08 MXN
06460-05-5161X70negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152670 266.88 MXN
06460-05-5161X80negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152680 266.88 MXN
06460-05-5161X90negro RAL 9005satinado5M16233132491231,107377,10110126152690 266.88 MXN