norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de latón, inserto roscado de acero bruñido
06612_A

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de latón.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06612_A Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de latón, inserto roscado de acero bruñido 243 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de latón, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06612-11051X20Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51620 122.40 MXN
06612-11051X30Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51630 122.40 MXN
06612-11051X40Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51640 133.20 MXN
06612-11051X50Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51650 133.20 MXN
06612-11061X20Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51620 122.40 MXN
06612-11061X30Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51630 122.40 MXN
06612-11061X40Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51640 133.20 MXN
06612-11061X50Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51650 133.20 MXN
06612-12061X20Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 139.44 MXN
06612-12061X30Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 139.44 MXN
06612-12061X40Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 150.48 MXN
06612-12061X50Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 150.48 MXN
06612-12061X60Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 150.48 MXN
06612-12081X20Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 139.44 MXN
06612-12081X30Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 139.44 MXN
06612-12081X40Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 150.48 MXN
06612-12081X50Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 150.48 MXN
06612-12081X60Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 150.48 MXN
06612-12101X20Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 139.44 MXN
06612-12101X30Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 139.44 MXN
06612-12101X40Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 150.48 MXN
06612-12101X50Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 150.48 MXN
06612-12101X60Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 150.48 MXN