|
|
06277_OGRuedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido, sin empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 224.16 MXN | | 06277-0080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 224.16 MXN | | 06277-0100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 270.48 MXN | | 06277-0100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 270.48 MXN | | 06277-0125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 313.68 MXN | | 06277-0125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 313.68 MXN | | 06277-0160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  |  | 403.68 MXN | | 06277-0160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  |  | 403.68 MXN | | 06277-0200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 668.16 MXN | | 06277-0200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 668.16 MXN | | 06277-0250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 1,057.68 MXN | | 06277-0250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 1,057.68 MXN | | 06277-1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  |  | 261.84 MXN | | 06277-1080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  |  | 261.84 MXN | | 06277-1100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  |  | 308.88 MXN | | 06277-1100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  |  | 308.88 MXN | | 06277-1125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  |  | 354.72 MXN | | 06277-1125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  |  | 354.72 MXN | | 06277-1160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  |  | 446.64 MXN | | 06277-1160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  |  | 446.64 MXN | | 06277-1200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  |  | 714.72 MXN | | 06277-1200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  |  | 714.72 MXN | | 06277-1250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  |  | 1,118.16 MXN | | 06277-1250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  |  | 1,118.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|