|
|
06271_OGVolantes DIN 950 de fundición gris sin empuñadura bombeada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de fundición gris.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia agujero de referencia | Referencia agujero de referencia con ranura | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | B3
| T
| Número de radios | Filtro |
---|
06271-0080X10 | 06271-1080X10 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3 |  | 06271-0080X12 | 06271-1080X12 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3 |  | 06271-0100X10 | 06271-1100X10 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3 |  | 06271-0100X12 | 06271-1100X12 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3 |  | 06271-0125X12 | 06271-1125X12 | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3 |  | 06271-0125X14 | 06271-1125X14 | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | -/5 | -/16,3 | 3 |  | 06271-0140X14 | 06271-1140X14 | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | -/5 | -/16,3 | 3 |  | 06271-0140X16 | 06271-1140X16 | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | -/5 | -/18,3 | 3 |  | 06271-0160X14 | 06271-1160X14 | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | -/5 | -/16,3 | 3 |  | 06271-0160X16 | 06271-1160X16 | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | -/5 | -/18,3 | 3 |  | 06271-0180X16 | 06271-1180X16 | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5 | -/18,3 | 3 |  | 06271-0180X18 | 06271-1180X18 | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6 | -/20,8 | 3 |  | 06271-0200X18 | 06271-1200X18 | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/20,8 | 3 |  | 06271-0200X22 | 06271-1200X22 | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/24,8 | 3 |  | 06271-0250X22 | 06271-1250X22 | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | -/6 | -/24,8 | 5 |  | 06271-0250X26 | 06271-1250X26 | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | -/8 | -/29,3 | 5 |  | 06271-0315X26 | 06271-1315X26 | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | -/8 | -/29,3 | 5 |  | 06271-0315X30 | 06271-1315X30 | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | -/8 | -/33,3 | 5 |  | 06271-0400X30 | 06271-1400X30 | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | -/8 | -/33,3 | 5 |  | 06271-0400X34 | 06271-1400X34 | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5 |  | 06271-0500X34 | 06271-1500X34 | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5 |  | 06271-0500X40 | 06271-1500X40 | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5 |  |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|