norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija
06271_MFG

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de fundición gris.
Empuñadura bombeada de acero.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06271_MFG Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija 281 kB

Planos

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
agujero de referencia
Referencia
agujero de referencia con ranura
D1

D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Empuñadura
bombeada fija
DIN 39, forma E
Filtro
06271-2080X1006271-3080X108010H7251629-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2080X1206271-3080X128012H7251629-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2100X1006271-3100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2100X1206271-3100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2125X1206271-3125X1212512H7331836-/4-/13,83ø20 x M8 x 64
06271-2125X1406271-3125X1412514H7331836-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1406271-3140X1414014H7331939-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1606271-3140X1614016H7331939-/5-/18,33ø20 x M8 x 64
06271-2160X1406271-3160X1416014H7372040-/5-/16,33ø25 x M10 x 80
06271-2160X1606271-3160X1616016H7372040-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1606271-3180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1806271-3180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X1806271-3200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X2206271-3200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 80
06271-2250X2206271-3250X2225022H7462850-/6-/24,85ø32 x M12 x 100
06271-2250X2606271-3250X2625026H7462850-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X2606271-3315X2631526H7543356-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X3006271-3315X3031530H7543356-/8-/33,35ø32 x M12 x 100
06271-2400X3006271-3400X3040030H7683863-/8-/33,35ø36 x M16 x 112
06271-2400X3406271-3400X3440034H7683863-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X3406271-3500X3450034H7794572-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X4006271-3500X4050040H7794572-/12-/43,35ø36 x M16 x 112
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50