|
|
06287_EVolantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro. Cubo de acero niquelado. Empuñadura giratoria, partes de acero niquelado.Versión:Con un brillo intenso.Indicación:El volante se suministra con la empuñadura sin montar.A petición:Otros agujeros de referencia.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-1100X10 | E | con agujero de referencia | acero | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 |  |  | 517.20 MXN | | 06287-1125X12 | E | con agujero de referencia | acero | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 |  |  | 647.76 MXN | | 06287-1140X14 | E | con agujero de referencia | acero | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 |  |  | 746.16 MXN | | 06287-1160X16 | E | con agujero de referencia | acero | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 |  |  | 963.84 MXN | | 06287-1160X18 | E | con agujero de referencia | acero | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 |  |  | 963.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|