norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia
06278_E

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06278_E Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia 975 kB

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrecioPedir
06278-080101negroEcon agujero de referencia801026162916,6 291.36 MXN
06278-080121negroEcon agujero de referencia801226162916,6 291.36 MXN
06278-100101negroEcon agujero de referencia1001028173317,5 332.40 MXN
06278-100121negroEcon agujero de referencia1001228173317,5 332.40 MXN
06278-125121negroEcon agujero de referencia1251231183618,3 392.64 MXN
06278-125141negroEcon agujero de referencia1251431183618,3 392.64 MXN
06278-080102plataEcon agujero de referencia801026162916,6 291.36 MXN
06278-080122plataEcon agujero de referencia801226162916,6 291.36 MXN
06278-100102plataEcon agujero de referencia1001028173317,5 332.40 MXN
06278-100122plataEcon agujero de referencia1001228173317,5 332.40 MXN
06278-125122plataEcon agujero de referencia1251231183618,3 392.64 MXN
06278-125142plataEcon agujero de referencia1251431183618,3 392.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50