|
|
07420_CArandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado por cementación. Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07420-105 | acero de cementación | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 | | | 10.66 MXN | | 07420-106 | acero de cementación | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 | | | 8.32 MXN | | 07420-108 | acero de cementación | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 | | | 8.84 MXN | | 07420-110 | acero de cementación | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 | | | 13.26 MXN | | 07420-112 | acero de cementación | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 | | | 14.04 MXN | | 07420-114 | acero de cementación | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 | | | 21.84 MXN | | 07420-116 | acero de cementación | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 | | | 22.62 MXN | | 07420-120 | acero de cementación | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 | | | 32.24 MXN | | 07420-124 | acero de cementación | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 | | | 56.68 MXN | | 07420-130 | acero de cementación | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 | | | 95.16 MXN | | 07420-136 | acero de cementación | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 | | | 225.94 MXN | | 07420-142 | acero de cementación | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 | | | 320.84 MXN | | 07420-148 | acero de cementación | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 | | | 478.92 MXN | | 07420-156 | acero de cementación | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 | | | 816.66 MXN | | 07420-164 | acero de cementación | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 | | | 1,107.34 MXN | | 07420-0106 | acero inoxidable | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 | | | 24.44 MXN | | 07420-0108 | acero inoxidable | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 | | | 34.84 MXN | | 07420-0110 | acero inoxidable | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 | | | 47.32 MXN | | 07420-0112 | acero inoxidable | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 | | | 55.90 MXN | | 07420-0116 | acero inoxidable | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 | | | 86.06 MXN | | 07420-0120 | acero inoxidable | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 | | | 118.82 MXN | | 07420-0124 | acero inoxidable | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 | | | 189.28 MXN | | 07420-0130 | acero inoxidable | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 | | | 307.58 MXN | | 07420-0136 | acero inoxidable | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - | | | 467.48 MXN | | 07420-0142 | acero inoxidable | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - | | | 901.16 MXN | | 07420-0148 | acero inoxidable | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - | | | 1,311.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|