norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero de cementación, acero templado y revenido o acero inoxidable.Versión:Forma C / D:
Acero de cementación templado y revestido de fosfato de manganeso.
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10

Forma G:
Acero templado y revenido (350 + 80) HV 30, revestido de fosfato de manganeso.

Forma C / D / G:
Acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: Arandela esférica
Forma D: Cojinete cónico
Forma G: Cojinete cónico
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07420 Arandelas esféricas, cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01 186 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos (vista completa)

Arandelas esféricas, cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero de cementación
Referencia
acero inoxidable
Forma

D1D2HH1R1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-105-C5,2510,520,47,56,5
07420-10607420-0106C6,4122,30,799/6
07420-10807420-0108C8,4173,20,61217/12
07420-11007420-0110C10,52140,81526/16
07420-11207420-0112C13244,61,11738/24
07420-114-C152851,22253
07420-11607420-0116C17305,31,32273/45
07420-12007420-0120C21366,3227117/71
07420-12407420-0124C25448,22,432168/105
07420-13007420-0130C315611,23,641269/191
07420-13607420-0136C3768144,650394/-
07420-14207420-0142C4378176,558542/-
07420-14807420-0148C509221867714/-
07420-156-C58103239,579960
07420-164-C661202712931269

Cojinetes cónicos, forma D DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Cojinetes cónicos, forma D DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero de cementación
Referencia
acero inoxidable
Forma

D1D2D5HH2Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,84,29/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,526/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,553
07420-21607420-0216D1930266,29,573/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,7117/71
07420-22407420-0224D2844379,515,2168/105
07420-23007420-0230D3556491219,2269/191
07420-23607420-0236D4268601523,5394/-
07420-24207420-0242D4978701829542/-
07420-24807420-0248D5692822235,5714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero para temple y revenido
Referencia
acero inoxidable
Forma

D1D2D5HH2Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-305-G6159,252,53,56,5
07420-30607420-0306G7,1171145,49/6
07420-30807420-0308G9,62414,557,117/12
07420-31007420-0310G123018,557,326/16
07420-31207420-0312G14,236206938/24
07420-314-G16,54024,869,553
07420-31607420-0316G194426710,473/45
07420-32007420-0320G23,25031812,2117/71
07420-32407420-0324G2860371015,7168/105
07420-33007420-0330G3568491219,7269/191
07420-336-G4280601220,3394