|
|
07182-05_BEscarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E acero, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Las escarpias roscadas del tipo 11E y tipo 4E de acero han sido especialmente concebidas para la construcción de máquinas y ofrecen una solución fiable para numerosas exigencias de fijación. Están fabricadas de acero de alta calidad y garantizan una construcción robusta, así como una elevada capacidad de carga. Las roscas fabricadas con precisión permiten una instalación fácil y ofrecen una fijación segura. Gracias a su versatilidad resultan ideales para la fijación de componentes de máquinas, herramientas y otras piezas de equipamiento. Nuestras escarpias roscadas ofrecen un rendimiento a largo plazo y son una elección fiable para usos complejos en la construcción de máquinas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: