norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Las escarpias roscadas del tipo 11E y tipo 4E de acero han sido especialmente concebidas para la construcción de máquinas y ofrecen una solución fiable para numerosas exigencias de fijación. Están fabricadas de acero de alta calidad y garantizan una construcción robusta, así como una elevada capacidad de carga. Las roscas fabricadas con precisión permiten una instalación fácil y ofrecen una fijación segura. Gracias a su versatilidad resultan ideales para la fijación de componentes de máquinas, herramientas y otras piezas de equipamiento. Nuestras escarpias roscadas ofrecen un rendimiento a largo plazo y son una elección fiable para usos complejos en la construcción de máquinas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07182-05_A Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E de acero, forma A 139 kB

Planos

Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E de acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Versión 1D

D1D2HLL1Capacidad
máxima de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07182-05-00440AacodadoTipo 11E12M43,5-40209 10.06 MXN
07182-05-00450AacodadoTipo 11E16M43,5-50259 10.35 MXN
07182-05-00550AacodadoTipo 11E16M54,4-502312,5 15.09 MXN
07182-05-00560AacodadoTipo 11E16M54,4-603012,5 15.38 MXN
07182-05-00650AacodadoTipo 11E18M65,2-502025 20.12 MXN
07182-05-00660AacodadoTipo 11E18M65,2-603025 20.97 MXN
07182-05-00870AacodadoTipo 11E22M87-703240 35.22 MXN
07182-05-00880AacodadoTipo 11E22M87-804240 36.89 MXN