|
|
07170-02_SCHRTornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404. Versión:Pulido.Indicación:Se recomienda asegurar los tornillos de espiga fina con un elemento de seguridad para que no se pierdan. De este modo se cumple la norma UE 2006/42/CE. Mediante la arandela de seguridad, disponible como opción, el tornillo se une a la pieza de forma segura. Para ello, la arandela se atornilla en la rosca, de modo que se pueda mover libremente sobre la espiga. La espiga no se daña debido a, por ejemplo, los muelles. Durante el funcionamiento manual, es imposible que el tornillo se suelte solo. Sin embargo, sí es posible separar la arandela del tornillo con cuidado y sin dañarlos. La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.A petición:Roscas de pulgadas, longitudes de rosca, longitudes de espigaAccesorios:Arandelas de seguridad 07170-03.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | H | K | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07170-02-04X8 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 111.54 MXN | | 07170-02-04X10 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | 112.06 MXN | | 07170-02-04X12 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | 113.10 MXN | | 07170-02-04X16 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | 115.44 MXN | | 07170-02-04X20 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | 117.00 MXN | | 07170-02-04X25 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | 145.08 MXN | | 07170-02-04X30 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | 153.40 MXN | | 07170-02-04X35 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | 162.24 MXN | | 07170-02-04X40 | acero inoxidable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | 170.30 MXN | | 07170-02-05X10 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | 118.30 MXN | | 07170-02-05X12 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | 118.82 MXN | | 07170-02-05X16 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | 120.12 MXN | | 07170-02-05X20 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | 121.42 MXN | | 07170-02-05X25 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | 123.50 MXN | | 07170-02-05X30 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | 156.26 MXN | | 07170-02-05X35 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | 166.66 MXN | | 07170-02-05X40 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | 177.32 MXN | | 07170-02-05X45 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | 187.46 MXN | | 07170-02-05X50 | acero inoxidable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | 198.12 MXN | | 07170-02-06X12 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | 128.96 MXN | | 07170-02-06X16 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | 131.82 MXN | | 07170-02-06X20 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | 133.64 MXN | | 07170-02-06X25 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | 136.50 MXN | | 07170-02-06X30 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | 140.66 MXN | | 07170-02-06X35 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | 142.74 MXN | | 07170-02-06X40 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | 146.64 MXN | | 07170-02-06X45 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | 149.50 MXN | | 07170-02-06X50 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | 152.36 MXN | | 07170-02-06X60 | acero inoxidable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | 158.86 MXN | | 07170-02-08X16 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | 144.56 MXN | | 07170-02-08X20 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | 149.50 MXN | | 07170-02-08X25 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | 153.66 MXN | | 07170-02-08X30 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | 157.82 MXN | | 07170-02-08X35 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | 162.76 MXN | | 07170-02-08X40 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | 167.18 MXN | | 07170-02-08X45 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | 172.12 MXN | | 07170-02-08X50 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | 176.28 MXN | | 07170-02-08X60 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | 186.16 MXN | | 07170-02-08X70 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | 196.30 MXN | | 07170-02-08X80 | acero inoxidable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | 266.24 MXN | | 07170-02-10X20 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | 172.12 MXN | | 07170-02-10X25 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | 179.14 MXN | | 07170-02-10X30 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | 185.38 MXN | | 07170-02-10X35 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | 192.40 MXN | | 07170-02-10X40 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | 199.68 MXN | | 07170-02-10X45 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | 206.70 MXN | | 07170-02-10X50 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | 213.72 MXN | | 07170-02-10X60 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | 228.80 MXN | | 07170-02-10X70 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | 244.14 MXN | | 07170-02-10X80 | acero inoxidable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | 260.52 MXN | | 07170-02-12X25 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | 375.18 MXN | | 07170-02-12X30 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | 386.10 MXN | | 07170-02-12X35 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | 396.24 MXN | | 07170-02-12X40 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | 404.82 MXN | | 07170-02-12X45 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | 414.96 MXN | | 07170-02-12X50 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | 425.62 MXN | | 07170-02-12X60 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | 445.12 MXN | | 07170-02-12X70 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 70 | 18 | | | 463.32 MXN | | 07170-02-12X80 | acero inoxidable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 80 | 18 | | | 482.56 MXN | | 07170-02-16X30 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | 457.60 MXN | | 07170-02-16X35 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | 470.86 MXN | | 07170-02-16X40 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | 486.72 MXN | | 07170-02-16X45 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | 502.58 MXN | | 07170-02-16X50 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | 515.06 MXN | | 07170-02-16X60 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | 545.22 MXN | | 07170-02-16X70 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 | | | 575.64 MXN | | 07170-02-16X80 | acero inoxidable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 | | | 602.94 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|