norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:Pulido.Indicación:Se recomienda asegurar los tornillos de espiga fina con un elemento de seguridad para que no se pierdan. De este modo se cumple la norma UE 2006/42/CE. Mediante la arandela de seguridad, disponible como opción, el tornillo se une a la pieza de forma segura. Para ello, la arandela se atornilla en la rosca, de modo que se pueda mover libremente sobre la espiga. La espiga no se daña debido a, por ejemplo, los muelles. Durante el funcionamiento manual, es imposible que el tornillo se suelte solo. Sin embargo, sí es posible separar la arandela del tornillo con cuidado y sin dañarlos.
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
A petición:Roscas de pulgadas, longitudes de rosca, longitudes de espigaAccesorios:Arandelas de seguridad 07170-03.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07170-02 Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN 313 kB

Planos (vista completa)

Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN

Tornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic

Más información

Planos

Tornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1D2BHKLSWCADAcc.PrecioPedir
07170-02-04X8acero inoxidable A4M49,23,153487 111.54 MXN
07170-02-04X10acero inoxidable A4M49,23,1534107 112.06 MXN
07170-02-04X12acero inoxidable A4M49,23,1534127 113.10 MXN
07170-02-04X16acero inoxidable A4M49,23,1534167 115.44 MXN
07170-02-04X20acero inoxidable A4M49,23,11434207 117.00 MXN
07170-02-04X25acero inoxidable A4M49,23,11434257 145.08 MXN
07170-02-04X30acero inoxidable A4M49,23,11434307 153.40 MXN
07170-02-04X35acero inoxidable A4M49,23,11434357 162.24 MXN
07170-02-04X40acero inoxidable A4M49,23,11434407 170.30 MXN
07170-02-05X10acero inoxidable A4M510,53,763,74,7108 118.30 MXN
07170-02-05X12acero inoxidable A4M510,53,763,74,7128 118.82 MXN
07170-02-05X16acero inoxidable A4M510,53,763,74,7168 120.12 MXN
07170-02-05X20acero inoxidable A4M510,53,763,74,7208 121.42 MXN
07170-02-05X25acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7258 123.50 MXN
07170-02-05X30acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7308 156.26 MXN
07170-02-05X35acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7358 166.66 MXN
07170-02-05X40acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7408 177.32 MXN
07170-02-05X45acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7458 187.46 MXN
07170-02-05X50acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7508 198.12 MXN
07170-02-06X12acero inoxidable A4M6134,27451210 128.96 MXN
07170-02-06X16acero inoxidable A4M6134,27451610 131.82 MXN
07170-02-06X20acero inoxidable A4M6134,27452010 133.64 MXN
07170-02-06X25acero inoxidable A4M6134,218452510 136.50 MXN
07170-02-06X30acero inoxidable A4M6134,218453010 140.66 MXN
07170-02-06X35acero inoxidable A4M6134,218453510 142.74 MXN
07170-02-06X40acero inoxidable A4M6134,218454010 146.64 MXN
07170-02-06X45acero inoxidable A4M6134,218454510 149.50 MXN
07170-02-06X50acero inoxidable A4M6134,218455010 152.36 MXN
07170-02-06X60acero inoxidable A4M6134,218456010 158.86 MXN
07170-02-08X16acero inoxidable A4M816,869,55,56,51613 144.56 MXN
07170-02-08X20acero inoxidable A4M816,869,55,56,52013 149.50 MXN
07170-02-08X25acero inoxidable A4M816,869,55,56,52513 153.66 MXN
07170-02-08X30acero inoxidable A4M816,86225,56,53013 157.82 MXN
07170-02-08X35acero inoxidable A4M816,86225,56,53513 162.76 MXN
07170-02-08X40acero inoxidable A4M816,86225,56,54013 167.18 MXN
07170-02-08X45acero inoxidable A4M816,86225,56,54513 172.12 MXN
07170-02-08X50acero inoxidable A4M816,86225,56,55013 176.28 MXN
07170-02-08X60acero inoxidable A4M816,86225,56,56013 186.16 MXN
07170-02-08X70acero inoxidable A4M816,86225,56,57013 196.30 MXN
07170-02-08X80acero inoxidable A4M816,86225,56,58013 266.24 MXN
07170-02-10X20acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,32016 172.12 MXN
07170-02-10X25acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,32516 179.14 MXN
07170-02-10X30acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,33016 185.38 MXN
07170-02-10X35acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,33516 192.40 MXN
07170-02-10X40acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,34016 199.68 MXN
07170-02-10X45acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,34516 206.70 MXN
07170-02-10X50acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,35016 213.72 MXN
07170-02-10X60acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,36016 228.80 MXN
07170-02-10X70acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,37016 244.14 MXN
07170-02-10X80acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,38016 260.52 MXN
07170-02-12X25acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6102518 375.18 MXN
07170-02-12X30acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6103018 386.10 MXN
07170-02-12X35acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6103518 396.24 MXN
07170-02-12X40acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6104018 404.82 MXN
07170-02-12X45acero inoxidable A4M1223,89,5308,6104518 414.96 MXN
07170-02-12X50acero inoxidable A4M1223,89,5308,6105018 425.62 MXN
07170-02-12X60acero inoxidable A4M1223,89,5308,6106018 445.12 MXN
07170-02-12X70acero inoxidable A4M1223,89,5308,6107018 463.32 MXN
07170-02-12X80acero inoxidable A4M1223,89,5308,6108018 482.56 MXN
07170-02-16X30acero inoxidable A4M1629,7131911,112,53024 457.60 MXN
07170-02-16X35acero inoxidable A4M1629,7131911,112,53524 470.86 MXN
07170-02-16X40acero inoxidable A4M1629,7131911,112,54024 486.72 MXN
07170-02-16X45acero inoxidable A4M1629,7131911,112,54524 502.58 MXN
07170-02-16X50acero inoxidable A4M1629,7131911,112,55024 515.06 MXN
07170-02-16X60acero inoxidable A4M1629,7133811,112,56024 545.22 MXN
07170-02-16X70acero inoxidable A4M1629,7133811,112,57024 575.64 MXN
07170-02-16X80acero inoxidable A4M1629,7133811,112,58024 602.94 MXN

Arandelas de seguridad para tornillos con vástago fino

Más información

Planos

Arandelas de seguridad para tornillos con vástago fino

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

D1SCADAcc.PrecioPedir
07170-03-04acero inoxidable A4Acabado naturalM481,5 62.40 MXN
07170-03-05acero inoxidable A4Acabado naturalM5101,5 65.52 MXN
07170-03-06acero inoxidable A4Acabado naturalM6121,5 66.30 MXN
07170-03-08acero inoxidable A4Acabado naturalM8162 70.72 MXN
07170-03-10acero inoxidable A4Acabado naturalM10202 73.06 MXN
07170-03-12acero inoxidable A4Acabado naturalM12242,5 76.44 MXN
07170-03-16acero inoxidable A4Acabado naturalM16323 92.82 MXN