|
|
07170_STTornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro). A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | Ls mín. | Lg máx. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07170-03X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 5.46 MXN | | 07170-03X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 7.54 MXN | | 07170-03X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 7.54 MXN | | 07170-04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-04X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-04X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-04X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-04X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-04X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-05X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-05X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-05X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-05X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 2.86 MXN | | 07170-06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 2.86 MXN | | 07170-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 3.12 MXN | | 07170-06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 3.12 MXN | | 07170-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.42 MXN | | 07170-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-06X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 10.14 MXN | | 07170-08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 6.24 MXN | | 07170-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 7.80 MXN | | 07170-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 11.44 MXN | | 07170-10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 9.62 MXN | | 07170-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 10.14 MXN | | 07170-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 10.14 MXN | | 07170-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 12.22 MXN | | 07170-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 12.74 MXN | | 07170-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 15.60 MXN | | 07170-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 17.42 MXN | | 07170-12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 12.74 MXN | | 07170-12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 13.26 MXN | | 07170-12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 13.78 MXN | | 07170-12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 15.60 MXN | | 07170-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 15.60 MXN | | 07170-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 17.94 MXN | | 07170-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 20.80 MXN | | 07170-12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 24.70 MXN | | 07170-12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 26.26 MXN | | 07170-16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 21.32 MXN | | 07170-16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 21.84 MXN | | 07170-16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 22.62 MXN | | 07170-16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 22.62 MXN | | 07170-16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 27.30 MXN | | 07170-16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 31.98 MXN | | 07170-16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 47.58 MXN | | 07170-20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 30.68 MXN | | 07170-20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 32.76 MXN | | 07170-20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 45.50 MXN | | 07170-20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 46.80 MXN | | 07170-20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 68.64 MXN | | 07170-20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 72.02 MXN | | 07170-403X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 6.50 MXN | | 07170-403X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-403X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-404X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-404X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-404X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-404X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-404X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-405X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-405X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-405X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-405X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 9.10 MXN | | 07170-406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 3.38 MXN | | 07170-406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 3.38 MXN | | 07170-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 3.64 MXN | | 07170-406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 3.64 MXN | | 07170-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.94 MXN | | 07170-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-406X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 10.66 MXN | | 07170-408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.32 MXN | | 07170-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 9.10 MXN | | 07170-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 12.74 MXN | | 07170-410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 9.10 MXN | | 07170-410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 10.14 MXN | | 07170-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 10.92 MXN | | 07170-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 10.92 MXN | | 07170-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 13.26 MXN | | 07170-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 13.78 MXN | | 07170-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 16.90 MXN | | 07170-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 18.20 MXN | | 07170-412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 13.78 MXN | | 07170-412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 14.04 MXN | | 07170-412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 14.56 MXN | | 07170-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 16.90 MXN | | 07170-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 16.90 MXN | | 07170-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 18.72 MXN | | 07170-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 21.58 MXN | | 07170-412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 25.48 MXN | | 07170-412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 27.30 MXN | | 07170-416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 22.10 MXN | | 07170-416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 22.88 MXN | | 07170-416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 23.66 MXN | | 07170-416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 23.66 MXN | | 07170-416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 29.64 MXN | | 07170-416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 33.54 MXN | | 07170-416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 49.14 MXN | | 07170-420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 32.24 MXN | | 07170-420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 38.22 MXN | | 07170-420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 39.26 MXN | | 07170-420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 48.36 MXN | | 07170-420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 70.46 MXN | | 07170-420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 73.58 MXN | | 07170-305X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 4.42 MXN | | 07170-305X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 4.42 MXN | | 07170-305X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 4.42 MXN | | 07170-305X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 4.68 MXN | | 07170-305X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 4.68 MXN | | 07170-305X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-305X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 10.66 MXN | | 07170-306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.42 MXN | | 07170-306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.42 MXN | | 07170-306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.68 MXN | | 07170-306X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.68 MXN | | 07170-306X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 6.76 MXN | | 07170-306X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 10.66 MXN | | 07170-306X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 14.30 MXN | | 07170-308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.06 MXN | | 07170-308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 10.66 MXN | | 07170-308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 10.66 MXN | | 07170-308X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 12.22 MXN | | 07170-308X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 16.38 MXN | | 07170-310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 12.22 MXN | | 07170-310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 13.52 MXN | | 07170-310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 14.30 MXN | | 07170-310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 14.30 MXN | | 07170-310X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 16.90 MXN | | 07170-310X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 17.94 MXN | | 07170-310X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 22.36 MXN | | 07170-310X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 23.92 MXN | | 07170-312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 17.94 MXN | | 07170-312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 18.20 MXN | | 07170-312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 18.98 MXN | | 07170-312X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 22.36 MXN | | 07170-312X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 22.36 MXN | | 07170-312X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 24.70 MXN | | 07170-312X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 29.12 MXN | | 07170-312X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 34.32 MXN | | 07170-312X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 37.70 MXN | | 07170-316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 29.64 MXN | | 07170-316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 30.42 MXN | | 07170-316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 31.72 MXN | | 07170-316X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 31.72 MXN | | 07170-316X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 38.74 MXN | | 07170-316X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 44.72 MXN | | 07170-316X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 66.56 MXN | | 07170-320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 42.38 MXN | | 07170-320X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 45.76 MXN | | 07170-320X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 52.78 MXN | | 07170-320X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 65.52 MXN | | 07170-320X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 95.94 MXN | | 07170-320X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 101.14 MXN | | 07170-506X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.94 MXN | | 07170-506X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 4.94 MXN | | 07170-506X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 5.20 MXN | | 07170-506X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 5.20 MXN | | 07170-506X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 7.28 MXN | | 07170-506X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 11.18 MXN | | 07170-506X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 14.82 MXN | | 07170-508X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-508X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-508X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 8.58 MXN | | 07170-508X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 11.18 MXN | | 07170-508X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 11.18 MXN | | 07170-508X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 12.74 MXN | | 07170-508X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 17.42 MXN | | 07170-510X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 13.26 MXN | | 07170-510X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 14.30 MXN | | 07170-510X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 15.08 MXN | | 07170-510X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 15.08 MXN | | 07170-510X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 17.94 MXN | | 07170-510X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 18.72 MXN | | 07170-510X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 23.14 MXN | | 07170-510X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 24.96 MXN | | 07170-512X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 18.72 MXN | | 07170-512X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 18.98 MXN | | 07170-512X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 20.28 MXN | | 07170-512X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 23.14 MXN | | 07170-512X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 23.14 MXN | | 07170-512X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 25.48 MXN | | 07170-512X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 29.90 MXN | | 07170-512X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 35.36 MXN | | 07170-512X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 38.48 MXN | | 07170-516X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 30.42 MXN | | 07170-516X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 31.20 MXN | | 07170-516X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 32.76 MXN | | 07170-516X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 32.76 MXN | | 07170-516X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 40.56 MXN | | 07170-516X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 46.28 MXN | | 07170-516X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 67.86 MXN | | 07170-520X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 44.46 MXN | | 07170-520X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 47.32 MXN | | 07170-520X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 54.34 MXN | | 07170-520X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 66.82 MXN | | 07170-520X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 97.50 MXN | | 07170-520X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 102.96 MXN | | 07170-210X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 16.90 MXN | | 07170-210X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 18.72 MXN | | 07170-210X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 20.28 MXN | | 07170-210X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 20.28 MXN | | 07170-210X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 23.40 MXN | | 07170-210X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 24.70 MXN | | 07170-210X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 31.20 MXN | | 07170-210X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 33.54 MXN | | 07170-212X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 24.70 MXN | | 07170-212X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 25.22 MXN | | 07170-212X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 26.26 MXN | | 07170-212X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 31.20 MXN | | 07170-212X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 31.20 MXN | | 07170-212X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 34.58 MXN | | 07170-212X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 48.62 MXN | | 07170-212X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 52.78 MXN | | 07170-216X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 44.46 MXN | | 07170-216X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 45.50 MXN | | 07170-216X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 47.32 MXN | | 07170-216X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 47.32 MXN | | 07170-216X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 57.98 MXN | | 07170-216X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 93.60 MXN | | 07170-220X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 64.22 MXN | | 07170-220X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 68.64 MXN | | 07170-220X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 78.78 MXN | | 07170-220X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 98.02 MXN | | 07170-220X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 144.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|