|
|
07210_ESTuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | SW | DIN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07210-103 | acero inoxidable A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 2.86 MXN | | 07210-104 | acero inoxidable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 2.86 MXN | | 07210-105 | acero inoxidable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 2.86 MXN | | 07210-106 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 2.86 MXN | | 07210-108 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 4.94 MXN | | 07210-110 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 8.58 MXN | | 07210-112 | acero inoxidable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 12.22 MXN | | 07210-114 | acero inoxidable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 18.46 MXN | | 07210-116 | acero inoxidable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 20.02 MXN | | 07210-120 | acero inoxidable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 34.58 MXN | | 07210-122 | acero inoxidable A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 63.44 MXN | | 07210-124 | acero inoxidable A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 70.98 MXN | | 07210-127 | acero inoxidable A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 100.36 MXN | | 07210-130 | acero inoxidable A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 165.88 MXN | | 07210-133 | acero inoxidable A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 205.14 MXN | | 07210-136 | acero inoxidable A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 262.60 MXN | | 07210-603 | acero inoxidable A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 3.64 MXN | | 07210-604 | acero inoxidable A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 3.64 MXN | | 07210-605 | acero inoxidable A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 3.64 MXN | | 07210-606 | acero inoxidable A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 3.64 MXN | | 07210-608 | acero inoxidable A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 6.50 MXN | | 07210-610 | acero inoxidable A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 11.18 MXN | | 07210-612 | acero inoxidable A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 15.60 MXN | | 07210-614 | acero inoxidable A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 24.44 MXN | | 07210-616 | acero inoxidable A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 25.74 MXN | | 07210-620 | acero inoxidable A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 45.50 MXN | | 07210-622 | acero inoxidable A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 82.16 MXN | | 07210-624 | acero inoxidable A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 92.56 MXN | | 07210-627 | acero inoxidable A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 130.00 MXN | | 07210-630 | acero inoxidable A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 215.28 MXN | | 07210-633 | acero inoxidable A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 267.02 MXN | | 07210-636 | acero inoxidable A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 341.38 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|