norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07210_ES Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable 205 kB

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHSWDINCADAcc.PrecioPedir
07210-1025acero inoxidable A270M2,55,4525DIN 934 3.08 MXN
07210-103acero inoxidable A270M36,012,45,5DIN 934 3.08 MXN
07210-104acero inoxidable A270M47,663,27DIN 934 3.08 MXN
07210-105acero inoxidable A270M58,7948DIN 934 3.08 MXN
07210-106acero inoxidable A270M611,05510DIN 934 3.08 MXN
07210-108acero inoxidable A270M814,386,513DIN 934 5.59 MXN
07210-110acero inoxidable A270M1018,9817DIN 934 9.50 MXN
07210-112acero inoxidable A270M1221,11019DIN 934 13.42 MXN
07210-116acero inoxidable A270M1626,761324DIN 934 22.09 MXN
07210-120acero inoxidable A270M2032,951630DIN 934 38.30 MXN
07210-130acero inoxidable A270M3050,92446DIN 934 183.64 MXN
07210-136acero inoxidable A270M3660,82955DIN 934 290.41 MXN
07210-114acero inoxidable A270M1423,91122DIN 934 20.41 MXN
07210-122acero inoxidable A270M22351832DIN 934 70.16 MXN
07210-124acero inoxidable A270M2439,61936DIN 934 78.55 MXN
07210-127acero inoxidable A270M2745,22241DIN 934 110.97 MXN
07210-133acero inoxidable A270M3355,42650DIN 934 226.95 MXN
07210-5025acero inoxidable A470M2,55,4525DIN 934 5.88 MXN
07210-603acero inoxidable A470M36,012,45,5DIN 934 3.91 MXN
07210-604acero inoxidable A470M47,663,27DIN 934 3.91 MXN
07210-605acero inoxidable A470M58,7948DIN 934 3.91 MXN
07210-606acero inoxidable A470M611,05510DIN 934 3.91 MXN
07210-608acero inoxidable A470M814,386,513DIN 934 7.27 MXN
07210-610acero inoxidable A470M1018,9817DIN 934 12.30 MXN
07210-612acero inoxidable A470M1221,11019DIN 934 17.33 MXN
07210-614acero inoxidable A470M1423,91122DIN 934 27.12 MXN
07210-616acero inoxidable A470M1626,761324DIN 934 28.51 MXN
07210-620acero inoxidable A470M2032,951630DIN 934 50.31 MXN
07210-622acero inoxidable A470M22351832DIN 934 90.84 MXN
07210-624acero inoxidable A470M2439,61936DIN 934 102.30 MXN
07210-627acero inoxidable A470M2745,22241DIN 934 143.95 MXN
07210-630acero inoxidable A470M3050,92446DIN 934 238.13 MXN
07210-633acero inoxidable A470M3355,42650DIN 934 295.44 MXN
07210-636acero inoxidable A470M3660,82955DIN 934 377.61 MXN

Otros artículos de esta categoría