|
|
07210_STTuercas hexagonales DIN 934, acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado. Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado. Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.Indicación:La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior). En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Superficie cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | SW | DIN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07210-025 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 2.86 MXN | | 07210-03 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 2.86 MXN | | 07210-04 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 2.86 MXN | | 07210-05 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 2.86 MXN | | 07210-06 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 2.86 MXN | | 07210-08 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 2.86 MXN | | 07210-10 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 4.68 MXN | | 07210-12 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 4.68 MXN | | 07210-14 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 7.02 MXN | | 07210-16 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 7.54 MXN | | 07210-20 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 13.26 MXN | | 07210-22 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 23.40 MXN | | 07210-24 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 28.60 MXN | | 07210-27 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 42.90 MXN | | 07210-30 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 63.44 MXN | | 07210-33 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 82.42 MXN | | 07210-36 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 104.78 MXN | | 07210-2025 | acero | cincado | 8 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 3.12 MXN | | 07210-203 | acero | cincado | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 3.12 MXN | | 07210-204 | acero | cincado | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 3.12 MXN | | 07210-205 | acero | cincado | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 3.12 MXN | | 07210-206 | acero | cincado | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 3.12 MXN | | 07210-208 | acero | cincado | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 3.12 MXN | | 07210-210 | acero | cincado | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 4.94 MXN | | 07210-212 | acero | cincado | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 4.94 MXN | | 07210-214 | acero | cincado | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 7.28 MXN | | 07210-216 | acero | cincado | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 8.06 MXN | | 07210-220 | acero | cincado | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 14.04 MXN | | 07210-222 | acero | cincado | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 24.44 MXN | | 07210-224 | acero | cincado | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 31.20 MXN | | 07210-227 | acero | cincado | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 44.46 MXN | | 07210-230 | acero | cincado | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 68.64 MXN | | 07210-233 | acero | cincado | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 93.86 MXN | | 07210-236 | acero | cincado | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 117.26 MXN | | 07210-403 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 3.38 MXN | | 07210-404 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 3.38 MXN | | 07210-405 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 3.38 MXN | | 07210-406 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 3.38 MXN | | 07210-408 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 3.38 MXN | | 07210-410 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 6.24 MXN | | 07210-412 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 6.24 MXN | | 07210-414 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 8.06 MXN | | 07210-416 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 12.74 MXN | | 07210-420 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 20.28 MXN | | 07210-422 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 30.16 MXN | | 07210-424 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 32.24 MXN | | 07210-427 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 55.64 MXN | | 07210-430 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 70.72 MXN | | 07210-433 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 96.98 MXN | | 07210-436 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 123.24 MXN | | 07210-304 | acero | cincado | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 3.64 MXN | | 07210-305 | acero | cincado | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 3.64 MXN | | 07210-306 | acero | cincado | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 3.64 MXN | | 07210-308 | acero | cincado | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 4.68 MXN | | 07210-310 | acero | cincado | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 8.06 MXN | | 07210-312 | acero | cincado | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 8.06 MXN | | 07210-314 | acero | cincado | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 12.22 MXN | | 07210-316 | acero | cincado | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 14.04 MXN | | 07210-320 | acero | cincado | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 22.10 MXN | | 07210-322 | acero | cincado | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 32.24 MXN | | 07210-324 | acero | cincado | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 33.28 MXN | | 07210-327 | acero | cincado | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 56.68 MXN | | 07210-330 | acero | cincado | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 72.54 MXN | | 07210-333 | acero | cincado | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 125.84 MXN | | 07210-336 | acero | cincado | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 153.66 MXN | | 07210-506 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 6.24 MXN | | 07210-508 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 6.50 MXN | | 07210-510 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 13.26 MXN | | 07210-512 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 18.98 MXN | | 07210-516 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 33.80 MXN | | 07210-520 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 56.94 MXN | | 07210-524 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 95.68 MXN | | 07210-527 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 128.44 MXN | | 07210-530 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 134.68 MXN | | 07210-536 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 238.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|