norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.

Los ganchos de carga de seguridad cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07792_B Gancho de carga de seguridad con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10 173 kB

Planos

Gancho de carga de seguridad con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
ABD

D2LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07792-21001400B62877,53594816211400 1,162.20 MXN
07792-21001900B73499431231020261900 1,333.80 MXN
07792-21002500B834910431231020262500 1,333.80 MXN
07792-21004000B10451213561431425304000 1,800.50 MXN
07792-21006700B13511516691801735406700 2,835.82 MXN