text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Puntos de anclaje

entradas / página
24 de 30 entradas
  • entradas / página
    24 de 30 entradas

    Otros clientes también compraron

    Vista general

          

    Versatilidad y flexibilidad - los puntos de anclaje de norelem

        

    Los elementos de anclaje son puntos de fijación especiales que se emplean en la técnica de elevación y en la gestión de cargas. Pertenecen a la familia de los medios de sujeción y eslingado y se consideran un seguro anticaídas en la industria. Están concebidos para poder retener las cargas de modo seguro y tienen un uso flexible. Entre los elementos de sujeción y eslingado de uso más frecuente tenemos los tornillos portantes, las tuercas anulares, los grilletes y las eslingas giratorias.

    Algunos puntos de anclaje como los estribos de carga giratorios permiten desplazar y bascular cargas. Los pernos portantes de bola, por su parte, aportan la máxima flexibilidad. Gracias a sus múltiples y variadas posibilidades de uso, los elementos de anclaje son esenciales para una manipulación segura y eficiente de las cargas en la industria y en la construcción.

        

    Las principales clases de elementos de anclaje y suspensión

       

    norelem ofrece en función del caso concreto distintos elementos de anclaje y suspensión para fijar y manipular con flexibilidad las cargas. Desde los estribos de carga giratorios o los grilletes, hasta los pernos portantes de bola, cada pieza estándar cumple una función específica y se presta para unos campos de aplicación determinados. Además de la variedad de nuestra gama, también nos distinguen los materiales robustos como el acero inoxidable, el acero o el acero templado y revenido.

    Para que darle una idea general de nuestro surtido, vamos a tratar a continuación con más detalle cada una de estas piezas estándar.

       

    Tornillos portantes

    Los tornillos portantes son pernos con rosca y argollas y se utilizan en la construcción de máquinas y herramientas. Los tornillos de argolla ayudan a fijar y transportar cargas pesadas. Sirven para izar, girar y posicionar componentes grandes y pesados. Nuestros tornillos portantes están hechos del tipo de acero CK45 (acero 1.1191) que presenta una elevada resistencia a la tracción de 700 N/mm². Por su elevada resistencia, los tornillos son capaces de soportar cargas de hasta 2500 kg.

    Los tornillos tienen un acabado bruñido, que les confiere una protección anticorrosión adicional y hace la superficie más resistente. La fabricación y el dimensionamiento de los tornillos se orienta según la directiva 3366 del VDI.

        

    Pivotes de soporte

    Los pivotes de soporte sostienen y estabilizan cargas pesadas como grandes herramientas o partes de máquinas. Su construcción cilíndrica permite un anclaje y elevación seguros de la carga, algo imprescindible sobre todo en el montaje o al dar la vuelta a herramientas pesadas.

    En la práctica se emplean cuatro pivotes de soporte simultáneamente y dos de ellos soportan el peso en su totalidad de la herramienta. Los otros dos sirven para estabilizar y contribuyen a una elevación segura de la carga, sobre todo cuando se da la vuelta a la herramienta. Esta disposición asegura una distribución homogénea de la carga, incrementando así tanto la seguridad como la facilidad de uso.

    Los pivotes de soporte están hechos de acero 1.1191 (CK45). Este acero se distingue por su gran resistencia a la tracción de aprox. 700 N/mm². Por eso, los pivotes de carga son especialmente resistentes y duraderos. La superficie de los pivotes está bruñida y protege contra la corrosión.

    Los pivotes de carga de norelem cumplen las exigencias de la directiva 3366 del VDI. Esta pauta garantiza que las piezas estándar se fabriquen conforme a un estándar de calidad homogéneo.

    Con una capacidad de carga de hasta 8000 kg, estos pivotes están diseñados para las aplicaciones industriales pesadas. Para un montaje estable, los pivotes se suministran con tornillos a juego (hexágono interior) que permiten una fijación sencilla y segura.

        

    Eslingas giratorias

    Las eslingas giratorias son elementos de fijación pivotantes que impiden que la carga gire y se retuerza. La eslinga está fabricada de acero de alta calidad con la clase de calidad 8 y está provista de un robusto revestimiento de plástico rojo. La eslinga giratoria de norelem tiene una capacidad de carga de hasta 8 toneladas y está hecha de un punto de anclaje atornillable con rodamiento de bolas. Gracias a esta construcción puede soportar plena carga por todos los lados, ofreciendo así una seguridad cuádruple frente a una posible rotura en cualquiera de las direcciones de carga.

    La construcción apoyada sobre rodamiento de bolas permite que la eslinga giratoria pueda rotar 360 grados. El elemento estándar se puede girar incluso bajo carga, lo que constituye una gran ventaja en muchos cometidos de elevación y aseguramiento.

       

    En nuestro vídeo en YouTube podrá ver cómo se utiliza y se monta una eslinga giratoria.

           

    Puntos de anclaje

    Los puntos de anclaje de norelem se incluyen en la familia de productos de las eslingas y los medios de amarre y anclaje. Un constructor de máquinas entiende un punto de anclaje, por definición, como un elemento de fijación atornillable o soldable. Estos puntos de anclaje permiten unir los medios portantes (como por ejemplo, las cadenas de carga).

    Los puntos de anclaje son equipos de servicio importantes construidos para el uso diario. Con los puntos de anclaje se pueden transportar con fiabilidad tanto herramientas como máquinas. Los componentes se pueden además utilizar para amarrar y sujetar objetos, como seguros de retención y con una función de apoyo al movimiento en el transporte.

    Sobre todo, el montaje rápido de los puntos de anclaje soldables es una gran ventaja de estos elementos estándar. A esto hay que añadir que los puntos de anclaje pueden soportar carga por todos los lados. Gracias a su margen de seguridad cuádruple, estos puntos presentan además una seguridad extraordinaria frente a la rotura. Esto aumenta la fiabilidad y la seguridad, incluso con cargas complejas.

       

    Tornillos con ojo

    Cuando un elemento de unión tiene que asumir grandes cargas, se recurre a los tornillos con ojo. Se prestan de forma óptima como equipos de elevación en la construcción de máquinas y en las obras.

       

     Los favoritos de nuestros clientes:

        

    Estribos de carga

    Los estribos de carga son elementos de unión mecánicos que se usan para fijar y dar soporte a las cargas. Se distinguen por su elevada capacidad de carga. Estos elementos estándar se utilizan en diversas aplicaciones, especialmente en la construcción.

    En la producción, cada ejemplar de un arco de carga se somete a una prueba de capacidad de carga. Esta garantiza un margen de seguridad de cinco a uno. Se realiza además una inspección visual para asegurar que los componentes se encuentren en perfecto estado.

    Para la instalación se añade a cada estribo de carga una hoja de datos de seguridad que contiene información importante sobre los requisitos de montaje. Al usar estribos de carga es importante trabajar con cuidado y evitar las cargas repentinas de impacto.

       

    Versiones especiales de los estribos de carga

       

    Casquillos receptores

    Los casquillos receptores están muy extendidos en la industria de construcción de máquinas e instalaciones. Sirven, en primera línea, como forma segura y efectiva de dar alojamiento a los pernos portantes de bola. Por su construcción, permiten una instalación sencilla y segura para el proceso en los más diversos materiales de soporte.

    Los casquillos receptores de norelem están hechos de acero inoxidable de alta calidad, el material 1.4542, para ser precisos. Se distingue por su elevada tenacidad y resistencia a la corrosión. Además, los casquillos receptores están endurecidos, lo que significa que han pasado por un proceso de tratamiento térmico que los refuerza. La versión endurecida aporta una elevada resistencia frente a la abrasión y el desgaste, de forma que los casquillos también se pueden utilizar en aplicaciones complejas.

    Otra característica extraordinaria de los casquillos receptores es su versatilidad. Se pueden utilizar en piezas de paredes tanto gruesas como finas y por eso son ideales para el montaje en agujeros ciegos.

       

    Gama de casquillos receptores de norelem:

       

    Descárguese gratuitamente los archivos CAD de nuestros elementos de anclaje. Así podrá asegurar que nuestro producto encaja con su aplicación.

         

    Elevados estándares de seguridad: una ventaja decisiva de los elementos de anclaje

       

    Los elementos de anclaje ofrecen numerosas ventajas, que los convierten en unos componentes imprescindibles. Para que tenga un panorama general de las diversas ventajas, las hemos agrupado aquí.

    • Elevada capacidad de carga para cargas pesadas: Estos elementos estándar están diseñados para unas cargas elevadas y ofrecen una capacidad de carga en tonelajes de dos cifras. Por eso son ideales para las aplicaciones industriales pesadas. En norelem, las capacidades de carga abarcan de 96,9 kg hasta 8500 kg (8,5 toneladas), con lo que tienen una gran versatilidad de uso.
    • Con capacidad de carga y resistencia frente al desgaste y la corrosión: El uso de materiales robustos hace a estos elementos estándar resistentes contra el deterioro y la corrosión, con lo que se prestan especialmente para los entornos complejos.
    • Seguridad y estabilidad: Los elementos de anclaje también se consideran como protección anticaídas. Garantizan una unión segura y estable entre la carga y el equipo de elevación. Por eso, estos elementos estándar reducen al mínimo el riesgo de accidentes, un factor muy importante en la seguridad laboral.
    • Flexibilidad y versatilidad: La gran selección de tipos diferentes (como p. ej. tornillos portantes, tuercas anulares, grilletes), permite utilizar los puntos de anclaje de forma flexible según el caso de aplicación.
    • Facilidad de instalación y manejo: Muchos elementos de anclaje no son complicados de montar y manejar, lo que ahorra tiempo y trabajo.
    • Función de giro y basculación para un uso flexible: Los elementos como las eslingas giratorias y los estribos de carga giratorios permiten que la carga bascule libremente, aumentando así la movilidad y evitando que se retuerza.
    • Versátiles posibilidades de fijación y capacidad de adaptación a diversas aplicaciones: Las distintas formas constructivas y posibilidades de fijación aumentan las posibilidades de uso y la capacidad de adaptación en los diversos escenarios de carga.
    • Exigentes inspecciones y certificaciones según normas y clases de calidad: Los elementos de anclaje se comprueban y certifican según normas y disposiciones muy exigentes. Como por ejemplo, las normas DIN o las clases de calidad. Una clase de calidad informa sobre la calidad del material y la capacidad de carga, para que los usuarios tengan la garantía de que los elementos de anclaje cumplen con los máximos estándares.

    El cumplimiento de unos altos estándares de seguridad garantiza un uso seguro de los elementos de anclaje y reduce al mínimo el riesgo de incidentes.

       

    Incremente su eficiencia con nuestros puntos de anclaje

    norelem es una excelente elección a la hora de comprar elementos de anclaje. Ofrecemos una extensa variedad de productos y una calidad extraordinaria. En nuestra gama hay numerosos elementos de anclaje, como por ejemplo tornillos portantes, tuercas anulares, eslingas giratorias y grilletes, que han sido concebidos para diversos cometidos de elevación y aseguramiento. Esta diversidad permiten elegir el producto óptimo para cada aplicación y encontrar la solución más idónea.

    Una ventaja esencial de norelem es el elevado estándar de calidad que asegura la empresa. Además, los elementos de anclaje de norelem están diseñados para una cargas elevadas y abarcan capacidades de cargas hasta tonelajes de dos cifras. Por eso, estos elementos estándar son ideales para las aplicaciones industriales pesadas en que la seguridad y robustez son imprescindibles. También la facilidad de montaje, especialmente de los puntos de anclaje soldables, contribuye a la eficiencia y a la facilidad de uso.

    En resumen, norelem no solo ofrece unos elementos de anclaje de alta calidad, sino que también es un socio fiable en cuestión de seguridad y calidad.

       

    ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros elementos de anclaje o requiere alguna información adicional?, no dude entonces en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro competente equipo está a su disposición en todo momento y le ayudará con mucho gusto. Póngase directamente en contacto con nosotros -¡Será un placer tener noticias suyas!