|
|
07125_AGBotones moleteados de momento de torsión con rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Perno de acero 5.8.Versión:Perno cromado en azul.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente. Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Material del componente | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Momento de torsión Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07125-205X30 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2051X30 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2052X30 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2053X30 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2055X30 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2056X30 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2057X30 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-205X50 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2051X50 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2052X50 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2053X50 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2055X50 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2056X50 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2057X50 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-206X30 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2061X30 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2062X30 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2063X30 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2065X30 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2066X30 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-2067X30 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 799.24 MXN | | 07125-206X50 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2061X50 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2062X50 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2063X50 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2065X50 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2066X50 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-2067X50 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 803.40 MXN | | 07125-306X40 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3061X40 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3062X40 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3063X40 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3065X40 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3066X40 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3067X40 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-306X60 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-3061X60 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-3062X60 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-3063X60 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-3065X60 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-3066X60 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-3067X60 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 885.04 MXN | | 07125-308X40 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3081X40 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3082X40 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3083X40 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3085X40 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3086X40 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3087X40 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-308X60 | rosca exterior | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3081X60 | rosca exterior | acero | naranja RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3082X60 | rosca exterior | acero | verde señal RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3083X60 | rosca exterior | acero | azul RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3085X60 | rosca exterior | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3086X60 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | | 07125-3087X60 | rosca exterior | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 878.02 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|