|
|
07113_FPinzas redondas, forma F |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Forma F de acero para herramientas endurecido y bruñido. Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación: Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036 Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100 Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 366.60 MXN | | 07113-1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 372.84 MXN | | 07113-1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | 385.32 MXN | | 07113-1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 486.46 MXN | | 07113-2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 541.84 MXN | | 07113-2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 655.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|