|
|
07113_MPinzas redondas, forma M |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Forma M, acero para herramientas con acanaladura de metal duro bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación: Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036 Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100 Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 380.64 MXN | | 07113-12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 384.54 MXN | | 07113-12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | 396.24 MXN | | 07113-16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 500.24 MXN | | 07113-20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 572.26 MXN | | 07113-25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 780.78 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|