norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma G: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.

Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Indicación:La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada. La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07144_G Base articulada, forma G 188 kB

Planos

Base articulada, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
07144-410G32M10255101712 615.16 MXN
07144-412G40M12296121917 475.28 MXN
07144-416G50M16357142420 712.14 MXN
07144-420G60M20458183024 848.64 MXN