norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma C: patines de POM, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma D: patines de POM, elemento esférico de acero inoxidable, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07144_C_D Base articulada, formas C y D 222 kB

Planos

Base articulada, formas C y D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma C
Referencia
Forma D
DD1

HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
07144-50607144-20620M6152,58,5104
07144-50807144-20825M81849137
07144-51007144-21032M10225101710
07144-51207144-21240M12266121918
07144-51607144-21650M16327142420
07144-52007144-22060M20428183022