|
|
07120Tornillos de sujeción con puntal similar a DIN 6332 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero: pivote opresor templado por cementación, negro. Acero inoxidable: acabado natural.Indicación:El pivote opresor del tornillo de sujeción DIN 6332 está diseñado de modo que se puede utilizar para sujetar piezas ya sea directamente o en combinación con una pieza de presión 07140.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero | Referencia acero inoxidable | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | Filtro |
---|
07120-06X | 07120-061X | M6 | 30/35/40/50 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | 07120-08X | 07120-081X | M8 | 35/40/45/50/60 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | 07120-10X | 07120-101X | M10 | 50/55/60/65/80 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | 07120-12X | 07120-121X | M12 | 60/65/70/80/100 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | 07120-14X | 07120-141X | M14 | 60/80/100 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 |  | 07120-16X | 07120-161X | M16 | 65/70/80/100/125 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 |  | 07120-20X | 07120-201X | M20 | 80/90/100/125/150 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 |  |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|