|
|
04232_AGPalancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305. Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro. Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada. La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-9541003X10 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 367.08 MXN | | 04232-9541003X15 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 367.08 MXN | | 04232-9541003X30 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 367.08 MXN | | 04232-9541004X10 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 367.08 MXN | | 04232-9541004X15 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 367.08 MXN | | 04232-9541004X30 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 367.08 MXN | | 04232-0541004X15 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 390.32 MXN | | 04232-0541004X20 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 390.32 MXN | | 04232-0541004X30 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 390.32 MXN | | 04232-0541005X20 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 390.32 MXN | | 04232-0541005X30 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 390.32 MXN | | 04232-0541005X40 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 404.32 MXN | | 04232-0541005X50 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 404.32 MXN | | 04232-1541005X20 | pulido electrolítico | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 458.92 MXN | | 04232-1541005X30 | pulido electrolítico | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 458.92 MXN | | 04232-1541005X40 | pulido electrolítico | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 476.28 MXN | | 04232-1541005X50 | pulido electrolítico | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 476.28 MXN | | 04232-1541006X20 | pulido electrolítico | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 458.92 MXN | | 04232-1541006X30 | pulido electrolítico | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 458.92 MXN | | 04232-1541006X40 | pulido electrolítico | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 476.28 MXN | | 04232-1541006X50 | pulido electrolítico | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 476.28 MXN | | 04232-2541008X25 | pulido electrolítico | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 623.56 MXN | | 04232-2541008X30 | pulido electrolítico | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 623.56 MXN | | 04232-2541008X40 | pulido electrolítico | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 643.16 MXN | | 04232-2541008X50 | pulido electrolítico | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 643.16 MXN | | 04232-2541010X25 | pulido electrolítico | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 623.56 MXN | | 04232-2541010X30 | pulido electrolítico | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 623.56 MXN | | 04232-2541010X40 | pulido electrolítico | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 643.16 MXN | | 04232-2541010X50 | pulido electrolítico | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 643.16 MXN | | 04232-9541303X10 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 330.40 MXN | | 04232-9541303X15 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 330.40 MXN | | 04232-9541303X30 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 330.40 MXN | | 04232-9541304X10 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 330.40 MXN | | 04232-9541304X15 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 330.40 MXN | | 04232-9541304X30 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 330.40 MXN | | 04232-0541304X15 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 351.12 MXN | | 04232-0541304X20 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 351.12 MXN | | 04232-0541304X30 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 351.12 MXN | | 04232-0541305X20 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 351.12 MXN | | 04232-0541305X30 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 351.12 MXN | | 04232-0541305X40 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 364.56 MXN | | 04232-0541305X50 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 364.56 MXN | | 04232-1541305X20 | tratado con chorro | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 412.72 MXN | | 04232-1541305X30 | tratado con chorro | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 412.72 MXN | | 04232-1541305X40 | tratado con chorro | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 428.40 MXN | | 04232-1541305X50 | tratado con chorro | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 428.40 MXN | | 04232-1541306X20 | tratado con chorro | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 412.72 MXN | | 04232-1541306X30 | tratado con chorro | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 412.72 MXN | | 04232-1541306X40 | tratado con chorro | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 428.40 MXN | | 04232-1541306X50 | tratado con chorro | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 428.40 MXN | | 04232-2541308X25 | tratado con chorro | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 561.12 MXN | | 04232-2541308X30 | tratado con chorro | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 561.12 MXN | | 04232-2541308X40 | tratado con chorro | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 578.48 MXN | | 04232-2541308X50 | tratado con chorro | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 578.48 MXN | | 04232-2541310X25 | tratado con chorro | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 561.12 MXN | | 04232-2541310X30 | tratado con chorro | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 561.12 MXN | | 04232-2541310X40 | tratado con chorro | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 578.48 MXN | | 04232-2541310X50 | tratado con chorro | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 578.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|