norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción rápida pesados se prestan especialmente para las operaciones de sujeción manuales con intervalos de sujeción cortos.

El brazo de sujeción gira 90° según la velocidad de giro de la llave impacto, permitiendo así una sujeción rápida. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Modo de accionamiento:Llave de impacto con momento de torsión ajustable.Ventajas:- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04364-10 Dispositivos de sujeción pivotante pesados 199 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción pivotante pesado 178 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción pivotante pesados

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, forma A con brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, forma A con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
04364-10-1061con giro a la derechaAcon brazo de sujeción90702211M12801391115302950665550111019286 13,720.00 MXN

Dispositivos de sujeción pivotante pesados, forma B, sin brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotante pesados, forma B, sin brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADAcc.PrecioPedir
04364-10-1060con giro a la derechaBsin brazo de sujeción907011801391115302950111019 12,096.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50