norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba
04368-20_A

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Los dispositivos de sujeción pivotantes funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Los dispositivos de sujeción pivotantes son muy duraderos porque tienen un rascador metálico que les protege de las virutas, además un seguro contra sobrecargas protege el mecanismo de giro de los daños en caso de bloquearse el ciclo de giro.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.

El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes no está incluido en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Seguro anti sobrecarga integrado.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Muchas variantes.
- Alimentación de aire comprimido mediante diversas formas de conexión.
A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.Accesorios:Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante 04368-30.Volumen de suministro1 ud. de tornillo o tuerca incluido para asiento de brazo de sujeción.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Brida arriba
Forma B: Brida abajo
Forma C: Rosca interior

1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Tensar
7) Destensar o purgar aire en los cilindros de efecto simple
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04368-20_A Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba 367 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección
de giro
Diámetro
del pistón
CarreraB

B1B2B3
DD1D2D3D4D8GG1HH1H2CADAcc.PrecioPedir
04368-20-25101404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 11,144.00 MXN
04368-20-25101404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 11,144.00 MXN
04368-20-25251404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 13,580.00 MXN
04368-20-25251404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 13,580.00 MXN
04368-20-40131404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 12,768.00 MXN
04368-20-40131404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 12,768.00 MXN
04368-20-40251404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 14,420.00 MXN
04368-20-40251404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 14,420.00 MXN
04368-20-25102404190111Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la derecha25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 10,780.00 MXN
04368-20-25102404190211Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 10,780.00 MXN
04368-20-40132404190111Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la derecha40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 12,404.00 MXN
04368-20-40132404190211Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 12,404.00 MXN
ReferenciaFormaH3H4H5H6H7H8LL1L2L3L4L5SWCaudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Demanda de aceite/Carrera
(cm³)
Demanda de aceite/Carrera de retroceso
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
04368-20-25101404190111A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 11,144.00 MXN
04368-20-25101404190211A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 11,144.00 MXN
04368-20-25251404190111A341491810257026,520301726,5273,2617 13,580.00 MXN
04368-20-25251404190211A341491810257026,520301726,5273,2617 13,580.00 MXN
04368-20-40131404190111A401410199138534,52738243140101027,7 12,768.00 MXN
04368-20-40131404190211A401410199138534,52738243140101027,7 12,768.00 MXN
04368-20-40251404190111A4014101910258534,52738243140101644 14,420.00 MXN
04368-20-40251404190211A4014101910258534,52738243140101644 14,420.00 MXN
04368-20-25102404190111A34149188107026,520301726,5273,23,2- 10,780.00 MXN
04368-20-25102404190211A34149188107026,520301726,5273,23,2- 10,780.00 MXN
04368-20-40132404190111A401410199138534,527382431401010- 12,404.00 MXN
04368-20-40132404190211A401410199138534,527382431401010- 12,404.00 MXN