|
|
04368-20Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Los dispositivos de sujeción pivotantes funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Los dispositivos de sujeción pivotantes son muy duraderos porque tienen un rascador metálico que les protege de las virutas, además un seguro contra sobrecargas protege el mecanismo de giro de los daños en caso de bloquearse el ciclo de giro.Material:Carcasa y pistón de acero. Junta de NBR.Versión:Carcasa bruñida. Pistón endurecido.Indicación:Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación. La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción. Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes. En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.
El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes no está incluido en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Modo de accionamiento:- Conexión roscada - Conexión de brida y junta tórica - Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado. - Seguro anti sobrecarga integrado. - Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo. - Muchas variantes. - Alimentación de aire comprimido mediante diversas formas de conexión.A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.Accesorios:Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante 04368-30.Volumen de suministro1 ud. de tornillo o tuerca incluido para asiento de brazo de sujeción.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Brida arriba Forma B: Brida abajo Forma C: Rosca interior
1) Contorno de instalación 2) Ver accesorios 3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado 4) Con giro a la izquierda 5) Con giro a la derecha 6) Tensar 7) Destensar o purgar aire en los cilindros de efecto simple Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Tipo de conexión | Dirección de giro | Diámetro del pistón | Carrera | B | B1 | B2 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04368-20-25101404190111 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la derecha | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 11,144.00 MXN | | 04368-20-25101404190211 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la izquierda | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 11,144.00 MXN | | 04368-20-25251404190111 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la derecha | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 13,580.00 MXN | | 04368-20-25251404190211 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la izquierda | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 13,580.00 MXN | | 04368-20-40131404190111 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la derecha | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 12,768.00 MXN | | 04368-20-40131404190211 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la izquierda | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 12,768.00 MXN | | 04368-20-40251404190111 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la derecha | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 14,420.00 MXN | | 04368-20-40251404190211 | A | De doble efecto | Conexión de rosca y junta tórica | a la izquierda | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 14,420.00 MXN | | 04368-20-25102404190111 | A | De efecto simple | Conexión de rosca y junta tórica | a la derecha | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 10,780.00 MXN | | 04368-20-25102404190211 | A | De efecto simple | Conexión de rosca y junta tórica | a la izquierda | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 10,780.00 MXN | | 04368-20-40132404190111 | A | De efecto simple | Conexión de rosca y junta tórica | a la derecha | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 12,404.00 MXN | | 04368-20-40132404190211 | A | De efecto simple | Conexión de rosca y junta tórica | a la izquierda | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 12,404.00 MXN | |
Referencia | Forma | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Caudal volumétrico máx. (cm³/s) | Demanda de aceite/Carrera (cm³) | Demanda de aceite/Carrera de retroceso (cm³) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04368-20-25101404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 11,144.00 MXN | | 04368-20-25101404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 11,144.00 MXN | | 04368-20-25251404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 13,580.00 MXN | | 04368-20-25251404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 13,580.00 MXN | | 04368-20-40131404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 12,768.00 MXN | | 04368-20-40131404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 12,768.00 MXN | | 04368-20-40251404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 14,420.00 MXN | | 04368-20-40251404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 14,420.00 MXN | | 04368-20-25102404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 10,780.00 MXN | | 04368-20-25102404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 10,780.00 MXN | | 04368-20-40132404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 12,404.00 MXN | | 04368-20-40132404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 12,404.00 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma B, brida abajo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Tipo de conexión | Dirección de giro | Diámetro del pistón | Carrera | B | B1 | D1 | D2 | D4 | G | G1 | H | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04368-20-25101105190111 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la derecha | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 10,332.00 MXN | | 04368-20-25101205190111 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la derecha | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-25101105190211 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la izquierda | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 10,332.00 MXN | | 04368-20-25101205190211 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la izquierda | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-25251105190111 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la derecha | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 12,600.00 MXN | | 04368-20-25251205190111 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la derecha | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 13,076.00 MXN | | 04368-20-25251105190211 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la izquierda | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 12,600.00 MXN | | 04368-20-25251205190211 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la izquierda | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 13,076.00 MXN | | 04368-20-40131105190111 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la derecha | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-40131205190111 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la derecha | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-40131105190211 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la izquierda | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-40131205190211 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la izquierda | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-40251105190111 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la derecha | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 13,328.00 MXN | | 04368-20-40251205190111 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la derecha | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 13,552.00 MXN | | 04368-20-40251105190211 | B | De doble efecto | racor de empalme | a la izquierda | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 13,328.00 MXN | | 04368-20-40251205190211 | B | De doble efecto | conexión de brida y junta tórica | a la izquierda | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 13,552.00 MXN | | 04368-20-25102105190111 | B | De efecto simple | racor de empalme | a la derecha | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-25102205190111 | B | De efecto simple | conexión de brida y junta tórica | a la derecha | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 10,192.00 MXN | | 04368-20-25102105190211 | B | De efecto simple | racor de empalme | a la izquierda | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-25102205190211 | B | De efecto simple | conexión de brida y junta tórica | a la izquierda | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 10,192.00 MXN | | 04368-20-40132105190111 | B | De efecto simple | racor de empalme | a la derecha | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 11,536.00 MXN | | 04368-20-40132205190111 | B | De efecto simple | conexión de brida y junta tórica | a la derecha | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 12,376.00 MXN | | 04368-20-40132105190211 | B | De efecto simple | racor de empalme | a la izquierda | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 11,536.00 MXN | | 04368-20-40132205190211 | B | De efecto simple | conexión de brida y junta tórica | a la izquierda | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 12,376.00 MXN | |
Referencia | Forma | H4 | H5 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L6 | L7 | SW | Caudal volumétrico máx. (cm³/s) | Demanda de aceite/Carrera (cm³) | Demanda de aceite/Carrera de retroceso (cm³) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04368-20-25101105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 10,332.00 MXN | | 04368-20-25101205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-25101105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 10,332.00 MXN | | 04368-20-25101205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-25251105190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 12,600.00 MXN | | 04368-20-25251205190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 13,076.00 MXN | | 04368-20-25251105190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 12,600.00 MXN | | 04368-20-25251205190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 13,076.00 MXN | | 04368-20-40131105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-40131205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-40131105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-40131205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 10,668.00 MXN | | 04368-20-40251105190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 13,328.00 MXN | | 04368-20-40251205190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 13,552.00 MXN | | 04368-20-40251105190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 13,328.00 MXN | | 04368-20-40251205190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 13,552.00 MXN | | 04368-20-25102105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-25102205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 10,192.00 MXN | | 04368-20-25102105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-25102205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 10,192.00 MXN | | 04368-20-40132105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 11,536.00 MXN | | 04368-20-40132205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 12,376.00 MXN | | 04368-20-40132105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 11,536.00 MXN | | 04368-20-40132205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 12,376.00 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma C, rosca interna |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Tipo de conexión | Dirección de giro | Diámetro del pistón | Carrera | D | D1 | D2 | D5 | D6 | D7 | D9 | G | G1 | H | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04368-20-25101306190111 | C | De doble efecto | canales perforados | a la derecha | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 9,100.00 MXN | | 04368-20-25101306190211 | C | De doble efecto | canales perforados | a la izquierda | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 9,100.00 MXN | | 04368-20-40131306190111 | C | De doble efecto | canales perforados | a la derecha | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-40131306190211 | C | De doble efecto | canales perforados | a la izquierda | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-25102306190111 | C | De efecto simple | canales perforados | a la derecha | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-25102306190211 | C | De efecto simple | canales perforados | a la izquierda | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-40132306190111 | C | De efecto simple | canales perforados | a la derecha | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 12,908.00 MXN | | 04368-20-40132306190211 | C | De efecto simple | canales perforados | a la izquierda | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 12,908.00 MXN | |
Referencia | Forma | H5 | H7 | H8 | H9 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | SW | SW1 | Caudal volumétrico máx. (cm³/s) | Demanda de aceite/Carrera (cm³) | Demanda de aceite/Carrera de retroceso (cm³) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04368-20-25101306190111 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9,100.00 MXN | | 04368-20-25101306190211 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9,100.00 MXN | | 04368-20-40131306190111 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | 27,7 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-40131306190211 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | 27,7 | | | 11,760.00 MXN | | 04368-20-25102306190111 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | - | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-25102306190211 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | - | | | 9,968.00 MXN | | 04368-20-40132306190111 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | | | 12,908.00 MXN | | 04368-20-40132306190211 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | | | 12,908.00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|