norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto
04627-05

Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, negro cincado.Indicación:En caso de utilizar el elemento de sujeción sin tuerca de ranura en T DIN508, la placa de alojamiento debe tener una resistencia a la extensión de 900 N/mm² por lo menos.
Recomendación: montar como máximo 2 elementos intermedios superpuestos.
Ventajas:El cierre rápido permite unir sin tornillos las elevaciones entre sí y con el tensor de fuerza compacto.Accesorios:Tensores de fuerza, compactos 04627.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04627-05 Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto 265 kB

Planos

Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
04627-05-121410547,543,534,5142216M121280999510580 5,572.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50