|
|
04374Ganchos de sujeción con soporte de montaje |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Gancho de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido, tratado en caliente.Versión:Bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04374-08 | M8 | 6,4 | 20 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 6 | 2,5 | 62 | 47,5 | 25 | 18 | 50 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 | | | 1,892.80 MXN | | 04374-10 | M10 | 8,4 | 24 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 9 | 3 | 74 | 57,5 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 8 | 50 | 18 | | | 2,579.36 MXN | | 04374-12 | M12 | 10,5 | 28 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 10,5 | 3,5 | 87 | 67 | 35 | 24 | 75 | 15 | 5 | 10 | 60 | 20 | | | 3,253.32 MXN | | 04374-16 | M16 | 12,8 | 34 | 48 | 65 | 43,5 | 31 | 19,5 | 10 | 16,5 | 4 | 112 | 87 | 45 | 32 | 88 | 20 | 5 | 14 | 120 | 24 | | | 4,969.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|