|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Indicación:A fin de limitar el desgaste del tornillo de ajuste, se recomienda utilizar pasta para tornillos. El tensor de fuerza se puede montar aún más elevado aún con el elemento de elevación. Para los tensores de fuerza con 44 kN y 60 kN no hay ningún elemento de elevación.
El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 30–49 kN. - Poca altura de montaje. - Elementos de fácil montaje. - Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones. - Ajuste continuo de altura y longitud. - Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20. - Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.Accesorios:Elevación 04630. Piezas de presión de acero inoxidable 04631. Piezas de presión de plástico 04631-01. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Versión 1 | H2 | A mín. | A máx. | B | B1 | Ancho de ranura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete M1 Nm | Par de apriete M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04629-112135 | Versión larga | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 |  | | 8,518.90 MXN | | | 04629-116135 | Versión larga | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 |  | | 8,518.90 MXN | | | 04629-116155 | Versión larga | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 |  | | 9,060.10 MXN | | | 04629-120175 | Versión larga | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 |  | | 12,070.10 MXN | | | 04629-210065 | versión corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 |  | | 5,504.69 MXN | | | 04629-212065 | versión corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 |  | | 5,504.69 MXN | | | 04629-212095 | versión corta | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 |  | | 7,494.30 MXN | | | 04629-216110 | versión corta | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 |  | | 8,679.03 MXN | | | 04629-118176 | Versión larga | 7-88 | 36 | 165 | 75 | 25 | 20 | M18 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 176 | 20 | 36 | 146,5 | 12 | 44 | 180 | 160 |  | | 9,571.80 MXN | | | 04629-124203 | Versión larga | 8-102 | 63 | 180 | 90 | 30 | 28 | M24 | 24,5 | M24 | M10 | 57 | 143 | 203 | 23 | 45 | 164,5 | 12 | 60 | 300 | 280 |  | | 14,959.70 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|