norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma B
04624-70_B

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los cilindros enroscables de efecto simple con retroceso por muelle se distinguen por sus formas compactas y por eso se suelen utilizar como cilindros de sujeción. Se pueden posicionar dejando distancias muy reducidas entre uno y otro. Los cilindros enroscables se pueden accionar sin superficie de sujeción opuesta gracias a la limitación interna de la carrera. Los rascadores dobles instalados de serie impiden una fuga dinámica, prolongando así la durabilidad de los cilindros enroscables. Un muelle integrado se encarga de devolver el pistón a la posición inicial.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Los cilindros enroscables se pueden someter a una carga máxima tanto si están tensados como si no.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.
Una junta de estanqueidad contra la base del orificio roscado hermetiza el cilindro enroscable.
La forma constructiva del émbolo hace innecesaria la ventilación de la cámara del vástago.

Los cilindros enroscables deben estar protegidos de las sustancias agresivas de corte y refrigeración.

Las piezas de presión para la forma B no están incluidas en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 400 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Reducidas medidas de instalación.
- Se puede utilizar sin superficie de sujeción opuesta.
- Permite cargas en posición replegada.
- Suministro de presión sin conductos.
Accesorios:Forma B:
- Perno de apoyo 02153.
- Soportes con bola oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Indicación sobre el dibujo:
1) Contorno de instalación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04624-70_B Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma B 212 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADAcc.PrecioPedir
04624-70-1210230811B1210canales perforados6M22x1,5M645277105,56,515626,5 1,780.52 MXN
04624-70-1612230811B1612canales perforados6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 1,928.08 MXN
04624-70-2015230811B2015canales perforados7M30x1,5M865,543813,56823742,5 2,159.92 MXN
04624-70-2516230811B2516canales perforados7M38x1,5M868,545,511147826,51045 2,576.84 MXN
04624-70-3220230811B3220canales perforados8M48x1,5M129871,51218912401171 4,458.72 MXN
ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
LSW1Fuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 400 bar
(kN)
Fuerza mín. de
retroceso del
muelle (N)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04624-70-1210230811B1231101,14,5301,1340 1,780.52 MXN
04624-70-1612230811B16341328502,0150 1,928.08 MXN
04624-70-2015230811B2040173,112,5753,1460 2,159.92 MXN
04624-70-2516230811B2552194,919,61254,9180 2,576.84 MXN
04624-70-3220230811B3262248322008,04225 4,458.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50