|
|
04624-70Cilindros enroscables, hidráulicos con retroceso por muelle y... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los cilindros enroscables de efecto simple con retroceso por muelle se distinguen por sus formas compactas y por eso se suelen utilizar como cilindros de sujeción. Se pueden posicionar dejando distancias muy reducidas entre uno y otro. Los cilindros enroscables se pueden accionar sin superficie de sujeción opuesta gracias a la limitación interna de la carrera. Los rascadores dobles instalados de serie impiden una fuga dinámica, prolongando así la durabilidad de los cilindros enroscables. Un muelle integrado se encarga de devolver el pistón a la posición inicial.Material:Carcasa y pistón de acero. Junta de NBR.Versión:Carcasa bruñida. Pistón endurecido.Indicación:Los cilindros enroscables se pueden someter a una carga máxima tanto si están tensados como si no. Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados. Una junta de estanqueidad contra la base del orificio roscado hermetiza el cilindro enroscable. La forma constructiva del émbolo hace innecesaria la ventilación de la cámara del vástago.
Los cilindros enroscables deben estar protegidos de las sustancias agresivas de corte y refrigeración.
Las piezas de presión para la forma B no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 400 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado. - Reducidas medidas de instalación. - Se puede utilizar sin superficie de sujeción opuesta. - Permite cargas en posición replegada. - Suministro de presión sin conductos.Accesorios:Forma B: - Perno de apoyo 02153. - Soportes con bola oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006. - Pinzas de forma hexagonal 07114.Indicación sobre el dibujo:1) Contorno de instalación DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Carrera | Tipo de conexión | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-70-1210230711 | A | 12 | 10 | canales perforados | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 | | | 1,548.40 MXN | | 04624-70-1612230711 | A | 16 | 12 | canales perforados | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 | | | 1,722.00 MXN | | 04624-70-2015230711 | A | 20 | 15 | canales perforados | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 | | | 2,004.80 MXN | | 04624-70-2516230711 | A | 25 | 16 | canales perforados | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 | | | 2,307.20 MXN | | 04624-70-3220230711 | A | 32 | 20 | canales perforados | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 | | | 4,116.00 MXN | |
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | L | R | SW | Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 400 bar (kN) | Fuerza mín. de retroceso del muelle (N) | Demanda de aceite/10 mm de carrera (cm³) | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-70-1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 1,548.40 MXN | | 04624-70-1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 1,722.00 MXN | | 04624-70-2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 2,004.80 MXN | | 04624-70-2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 2,307.20 MXN | | 04624-70-3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 4,116.00 MXN | |
|
Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Carrera | Tipo de conexión | D | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H8 | H9 | H10 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-70-1210230811 | B | 12 | 10 | canales perforados | 6 | M22x1,5 | M6 | 45 | 27 | 7 | 10 | 5,5 | 6,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 1,722.00 MXN | | 04624-70-1612230811 | B | 16 | 12 | canales perforados | 6 | M26x1,5 | M6 | 52,5 | 34 | 8 | 9 | 5,5 | 6,5 | 19 | 7 | 33,5 | | | 1,864.80 MXN | | 04624-70-2015230811 | B | 20 | 15 | canales perforados | 7 | M30x1,5 | M8 | 65,5 | 43 | 8 | 13,5 | 6 | 8 | 23 | 7 | 42,5 | | | 2,088.80 MXN | | 04624-70-2516230811 | B | 25 | 16 | canales perforados | 7 | M38x1,5 | M8 | 68,5 | 45,5 | 11 | 14 | 7 | 8 | 26,5 | 10 | 45 | | | 2,492.00 MXN | | 04624-70-3220230811 | B | 32 | 20 | canales perforados | 8 | M48x1,5 | M12 | 98 | 71,5 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 11 | 71 | | | 4,312.00 MXN | |
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | L | SW1 | Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 400 bar (kN) | Fuerza mín. de retroceso del muelle (N) | Demanda de aceite/10 mm de carrera (cm³) | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-70-1210230811 | B | 12 | 31 | 10 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 1,722.00 MXN | | 04624-70-1612230811 | B | 16 | 34 | 13 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 1,864.80 MXN | | 04624-70-2015230811 | B | 20 | 40 | 17 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 2,088.80 MXN | | 04624-70-2516230811 | B | 25 | 52 | 19 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 2,492.00 MXN | | 04624-70-3220230811 | B | 32 | 62 | 24 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 4,312.00 MXN | |
|
Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Carrera | Tipo de conexión | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-70-1210230911 | C | 12 | 10 | canales perforados | 6 | M22x1,5 | 45,5 | 27 | 7 | 10,5 | 15 | 6 | 26,5 | | | 2,716.00 MXN | | 04624-70-1612230911 | C | 16 | 12 | canales perforados | 6 | M26x1,5 | 54 | 34 | 8 | 11 | 19 | 7 | 33,5 | | | 2,744.00 MXN | | 04624-70-2015230911 | C | 20 | 15 | canales perforados | 7 | M30x1,5 | 69,5 | 43 | 8 | 17,5 | 23 | 7 | 42,5 | | | 3,360.00 MXN | | 04624-70-2516230911 | C | 25 | 16 | canales perforados | 7 | M38x1,5 | 72,5 | 45,5 | 11 | 18 | 26,5 | 10 | 45 | | | 3,752.00 MXN | | 04624-70-3220230911 | C | 32 | 20 | canales perforados | 8 | M48x1,5 | 100 | 71,5 | 12 | 20 | 40 | 11 | 71 | | | 5,488.00 MXN | |
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | L | SW | Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 400 bar (kN) | Fuerza mín. de retroceso del muelle (N) | Demanda de aceite/10 mm de carrera (cm³) | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-70-1210230911 | C | 12 | 31 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 2,716.00 MXN | | 04624-70-1612230911 | C | 16 | 34 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 2,744.00 MXN | | 04624-70-2015230911 | C | 20 | 40 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 3,360.00 MXN | | 04624-70-2516230911 | C | 25 | 52 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 3,752.00 MXN | | 04624-70-3220230911 | C | 32 | 62 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 5,488.00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|