|
|
04757Rodamientos giratorios de acero con perno roscado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Rodamiento giratorio de acero 1.0715. perno roscado de acero.Versión:Rodamiento giratorio bruñido. Perno roscado cincado.Indicación:Los rodamientos giratorios se utilizan en combinación con placas y dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04757-3006X04 | M6 | 30 | 20 | 4 |  | | 148.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|