|
|
|
04203_BHierros de sujeción ajustables, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:tratado en caliente y cincado. Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.Indicación:Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.Accesorios:Alargadores de apoyo 04204Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 2 | B | B1 | D | E | H Rango de sujeción | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Ancho de ranura | Tornillo/s de fijación
| Fuerza de sujeción kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04203-210115100 | B | con tuerca cilíndrica en t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-40 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 10 | M10X100 | 25 |  | | 2,248.47 MXN | | | 04203-212115125 | B | con tuerca cilíndrica en t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 12 | M12X125 | 30 |  | | 2,287.60 MXN | | | 04203-214115125 | B | con tuerca cilíndrica en t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 14 | M12X125 | 30 |  | | 2,327.04 MXN | | | 04203-212150160 | B | con tuerca cilíndrica en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 12 | M12X160 | 35 |  | | 2,681.91 MXN | | | 04203-214150160 | B | con tuerca cilíndrica en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 14 | M12X160 | 35 |  | | 2,761.08 MXN | | | 04203-216150160 | B | con tuerca cilíndrica en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 16 | M16X160 | 40 |  | | 2,840.24 MXN | | | 04203-218150160 | B | con tuerca cilíndrica en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 18 | M16X160 | 40 |  | | 2,840.24 MXN | | | 04203-216187200 | B | con tuerca cilíndrica en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 16 | M16X200 | 55 |  | | 3,864.84 MXN | | | 04203-218187200 | B | con tuerca cilíndrica en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 18 | M16X200 | 55 |  | | 3,904.88 MXN | | | 04203-220187200 | B | con tuerca cilíndrica en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 20 | M20X200 | 60 |  | | 4,062.30 MXN | | | 04203-222187200 | B | con tuerca cilíndrica en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 22 | M20X200 | 60 |  | | 4,220.62 MXN | | | 04203-220235250 | B | con tuerca cilíndrica en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 20 | M20X250 | 70 |  | | 5,206.40 MXN | | | 04203-222235250 | B | con tuerca cilíndrica en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 22 | M20X250 | 70 |  | | 5,600.71 MXN | | | 04203-224235250 | B | con tuerca cilíndrica en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 24 | M24X250 | 75 |  | | 5,837.30 MXN | | | 04203-228235250 | B | con tuerca cilíndrica en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 28 | M24X250 | 75 |  | | 6,113.31 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|