|
|
04518_ADispositivo de sujeción con leva, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.
Las versiones 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 y 04518-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.Fuerza de sujeción:04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 N DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04518-006005 | A | a la derecha | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 2,921.52 MXN | | 04518-010005 | A | a la derecha | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 4,221.28 MXN | | 04518-006025 | A | a la izquierda | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 2,921.52 MXN | | 04518-010025 | A | a la izquierda | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 4,221.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|